Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | L |
PCWN50 CPWC50 | - - | 20 2 | - - | 100 75 |
Codice componente | Selezione T | Selezione L | D | b | e | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | A | T0.1 | T0.2 | T0.5 | T1 | T2 | T4 | |||||
CPWC | 12 | 0.1 0.2 (EN 1.4301 Equiv.) 0.5 1 2 4 (EN 1.0330 Equiv.) | 30 50 75 100 | 5 | 7 | 6 | ||||||
15 | 7 | 9 | 7.5 | |||||||||
16 | 8 | |||||||||||
19 | 50 75 100 | 10 | 11 | 9.5 | ||||||||
25 | 12 | 13 | 12.5 | |||||||||
30 | 15 | |||||||||||
40 | 20 | |||||||||||
50 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPWC12-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[30,50,75,100] |
CPWC12-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[31-99/1] |
CPWC15-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[30,50,75,100] |
CPWC15-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[31-99/1] |
CPWC16-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[30,50,75,100] |
CPWC16-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[31-99/1] |
CPWC19-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[50,75,100] |
CPWC19-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[31-99/1] |
CPWC25-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[50,75,100] |
CPWC25-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[51-99/1] |
CPWC30-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[50,75,100] |
CPWC30-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[51-99/1] |
CPWC40-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[50,75,100] |
CPWC40-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[51-99/1] |
CPWC50-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-[50,75,100] |
CPWC50-[0.1,0.2,0.5,1,2,4]-LC[51-99/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza A (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 30 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 30 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 50 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 50 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | - | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 50 ~ 100 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | - | 0.1 ~ 4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza A(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali