• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Strisce guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Strisce guida:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGLEN 1.0038 equiv.(Nero)
SGLMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-B-T-L-G-V-W-X-Y-Z
 
Tipo   H
(Numero di fori)
SGL
SGLM
  N
5H
-
-
22
25
-
-
3
5
-
-
300
800

-

G14

-

V15

-

W265

-

X480

-

Y600

-

Z785
Codice componenteSelezione
B
Selezione
T
L
Incrementi di 1mm
G, V, W, X, Y, Z
Incrementi di 0.5mm
TipoH (Numero di fori)
SGL
SGLM
N(Senza fori)
2H
3H
4H
5H
222532383561050~10005~995
Quando N è selezionato, i fori non vengono lavorati.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGL2H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]
SGL3H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]
SGL4H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]
SGL5H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5]
SGLM2H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]
SGLM3H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]
SGLM4H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]
SGLM5H-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]-G[5-33/0.5]-V[5-995/0.5]-W[5-995/0.5]-X[5-995/0.5]-Y[5-995/0.5]-Z[5-995/0.5]
SGLMN-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]
SGLN-[22,​25,​32,​38]-[3,​5,​6,​10]-[50-1000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH (Numero di fori) Trattamento superficie B
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 9 giorni 102H (Due fori)(Nero)22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 995---

-

1 9 giorni 103H (3 fori)(Nero)22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995--

-

1 9 giorni 104H (Quattro fori)(Nero)22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995-

-

1 9 giorni 105H (5 fori)(Nero)22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995

-

1 9 giorni 102H (Due fori)Nichelatura chimica22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 995---

-

1 9 giorni 103H (3 fori)Nichelatura chimica22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995--

-

1 9 giorni 104H (Quattro fori)Nichelatura chimica22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995-

-

1 9 giorni 105H (5 fori)Nichelatura chimica22 ~ 385 ~ 3350 ~ 10003 ~ 105 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 9955 ~ 995

-

1 9 giorni 10N (Senza fori)Nichelatura chimica22 ~ 38-50 ~ 10003 ~ 10-----

-

1 9 giorni 10N (Senza fori)(Nero)22 ~ 38-50 ~ 10003 ~ 10-----

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Strisce guida:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Guide

Prodotti complementari

Supporto tecnico