Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Categoria di carico | Tipo | Corpo | Perno | Molla | Temperatura di esercizio | ||||||
Standard | Senza frenafiletti | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | |||
Puntale in acciaio | Carico ultra leggero | PJS | PJS-N | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 57~63HRC (cementato) | Cromatura trivalente | JIS-SWP-B | -30~80°C |
Carico leggero | PJL | PJL-N | |||||||||
Carico pesante | PJH | PJH-N | Ossido nero | ||||||||
Carico extra pesante | PJX | PJX-N | Nichelatura | ||||||||
Punta in plastica | Carico ultra leggero | NPJS | NPJS-N | Ossido nero | Resina acetalica | - | - | ||||
Carico leggero | NPJL | NPJL-N | |||||||||
Carico pesante | NPJH | NPJH-N | |||||||||
Carico extra pesante | NPJX | - | Nichelatura |
Codice componente |
NPJH3-1.5 PJS-N10-5 |
Codice componente | d | ℓ | L | B | Carico ultra leggero | Carico leggero | Carico pesante | Carico extra pesante | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | S | Carico ultra leggero/leggero/pesante | Carico extra pesante | min | N Carico | max | min | N Carico | max | min | N Carico | max | min | N Carico | max | Carico ultra leggero/leggero/pesante | Carico extra pesante | |||||||
(Punta in acciaio) PJS (solo con *) PJL PJH PJX (solo con *) (Punta in plastica) NPJS (solo con *) NPJL (solo con *) NPJH (solo con *) NPJX (solo con *) | 3 | **1.5 | 1.1 | 10(15) | 10 | 15 | 0.9 | 0.05 | 0.32 | 0.49 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 2.2 | 4.5 | ||||||||||
**3 | 1.1 | 15(20) | 15 | 20 | 0.9 | 0.09 | 0.32 | 0.29 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | ||||||||||||
4 | **2 | 1.6 | 15(24) | 15 | 24 | 1.3 | 0.23 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 8.8 | 5.2 | 13 | |||||||||||
**4 | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 1.3 | 0.24 | 0.65 | 0.59 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | 5.2 | 13 | ||||||||||||
5 | **3 | 2.0 | 20(27) | 20 | 27 | 1.5 | 0.74 | 2.95 | 2.0 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 9.1 | 24.5 | |||||||||||
**5 | 2.0 | 27(39) | 27 | 39 | 1.5 | 0.72 | 2.95 | 2.0 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | 8.8 | 24.8 | ||||||||||||
6 | **3 | 2.5 | 25(30) | 25 | 30 | 2 | 0.85 | 3.2 | 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 14.2 | 39.5 | |||||||||||
**5 | 2.5 | 30(36) | 30 | 36 | 2 | 0.85 | 3.2 | 2.0 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | 14.1 | 39.4 | ||||||||||||
10 | 2.5 | 30 | 39 | - | 2 | - | - | 1.4 | 9.8 | 5.0 | 28.0 | - | - | - | |||||||||||
8 | **3 | 3.1 | 25(27) | 25 | 27 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | 35.3 | 41.2 | |||||||||||
**5 | 3.1 | 27(30) | 27 | 35 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 14.7 | 41.2 | ||||||||||||
10 | 3.1 | 30 | 43 | - | 2.5 | - | - | 3.0 | 9.8 | 7.0 | 28.8 | - | - | - | |||||||||||
10 | **5 | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 1.9 | 4.7 | 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49.0 | 15.7 | 62.8 | |||||||||||
**10 | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 1.7 | 4.7 | 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49.0 | 12.7 | 62.8 | ||||||||||||
15 | 3.8 | 30 | 58 | - | 3 | - | - | 2.9 | 14.7 | 6.2 | 48.7 | - | - | - | |||||||||||
12 | **5 | 5.5 | 30(35) | 30 | 43 | 4 | 1.5 | 4.7 | 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49.0 | 37.2 | 98.1 | |||||||||||
**10 | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 1.3 | 5.9 | 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49.0 | 14.7 | 98.1 | ||||||||||||
**15 | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 1.6 | 5.9 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | 14.9 | 98.1 | ||||||||||||
20 | 5.5 | 35 | 78 | - | 4 | - | - | 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49.0 | - | - | - | |||||||||||
16 | **10 | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 1.7 | 12.8 | 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 23.5 | 147.2 | |||||||||||
**15 | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 1.7 | 12.8 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 21.6 | 147.2 | ||||||||||||
**20 | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 1.7 | 12.8 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | 12.7 | 147.2 | ||||||||||||
* 30 | 8 | 35 | 125 | 125 | 5 | - | - | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | 19.6 | 147.2 | ||||||||||||
40 | 8 | 35 | 125 | - | 5 | 4.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | - | - | - | |||||||||||||
50 | 8 | 35 | 155 | 5 | 19.6 | 49.0 | 29.4 | 78.5 | |||||||||||||||||
60 | 8 | 35 | 159 | 5 | 2.9 | 49.0 | 3.9 | 78.5 | |||||||||||||||||
70 | 8 | 35 | 185 | 5 | 3.4 | 49.0 | 5.5 | 78.5 | |||||||||||||||||
80 | 8 | 35 | 185 | 5 | 19.6 | 49.0 | 29.4 | 93.2 | |||||||||||||||||
20 | * 15 | 10 | 45 | 60 | 80 | 6 | 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | 12.7 | 245.3 | |||||||||||||
20 | 10 | 45 | 72 | - | 6 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | - | - | - | |||||||||||||
30 | 10 | 45 | 96 | 6 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | |||||||||||||||||
40 | 10 | 45 | 120 | 6 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | |||||||||||||||||
24 | 7 | 10 | 45 | 60 | - | 10 | - | - | 19.6 | 98.1 | 44.1 | 196.1 | - | - | - | ||||||||||
* 15 | 10 | 45 | 60 | 84 | 10 | 19.6 | 98.1 | 47.1 | 215.7 | 55.1 | 375.2 | ||||||||||||||
20 | 10 | 45 | 75 | - | 10 | 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | - | - | - | |||||||||||||
30 | 10 | 45 | 100 | 10 | 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | |||||||||||||||||
40 | 10 | 45 | 124 | 10 | 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | |||||||||||||||||
30 | 15 | 14 | 45 | 66 | 14 | 27.5 | 117.7 | 44.1 | 274.6 | ||||||||||||||||
20 | 14 | 45 | 78 | 14 | 27.5 | 117.7 | 53.0 | 274.6 | |||||||||||||||||
ℓ tra ( ) applicabile al tipo per carico extra pesante. | 30 | 14 | 45 | 100 | 14 | 27.5 | 117.7 | 45.1 | 274.6 | ||||||||||||||||
40 | 14 | 45 | 123 | 14 | 27.5 | 117.7 | 47.1 | 274.6 |
Codice componente | d | ℓ | L | B | Carico ultra leggero | Carico leggero | Carico pesante | Carico extra pesante | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | S | Carico ultra leggero/leggero/pesante | Carico extra pesante | min | N Carico | max | min | N Carico | max | min | N Carico | max | min | N Carico | max | Carico ultra leggero/leggero/pesante | Carico extra pesante | |||||||
(Punta in acciaio) PJS-N PJL-N PJH-N PJX-N (Punta in plastica) NPJS-N NPJL-N NPJH-N | 5 | 3 | 2.0 | 20(27) | 20 | 27 | 1.5 | 0.74 | 2.95 | 2.0 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 9.1 | 24.5 | ||||||||||
5 | 2.0 | 27(39) | 27 | 39 | 1.5 | 0.72 | 2.95 | 2.0 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | 8.8 | 24.8 | ||||||||||||
6 | 3 | 2.5 | 25(30) | 25 | 30 | 2 | 0.85 | 3.2 | 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 14.2 | 39.5 | |||||||||||
5 | 2.5 | 30(36) | 30 | 36 | 2 | 0.85 | 3.2 | 2.0 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | 14.1 | 39.4 | ||||||||||||
8 | 3 | 3.1 | 25(27) | 25 | 27 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | 35.3 | 41.2 | |||||||||||
5 | 3.1 | 27(30) | 27 | 35 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 14.7 | 41.2 | ||||||||||||
10 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 1.9 | 4.7 | 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49.0 | 15.7 | 62.8 | |||||||||||
10 | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 1.7 | 4.7 | 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49.0 | 12.7 | 62.8 | ||||||||||||
12 | 5 | 5.5 | 30(35) | 30 | 43 | 4 | 1.5 | 4.7 | 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49.0 | 37.2 | 98.1 | |||||||||||
10 | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 1.3 | 5.9 | 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49.0 | 14.7 | 98.1 | ||||||||||||
15 | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 1.6 | 5.9 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | 14.9 | 98.1 | ||||||||||||
16 | 10 | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 1.7 | 12.8 | 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 23.5 | 147.2 | |||||||||||
ℓ tra ( ) applicabile al tipo per carico extra pesante. | 15 | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 1.7 | 12.8 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 21.6 | 147.2 | |||||||||||
20 | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 1.7 | 12.8 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | 12.7 | 147.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale perno | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Composto frenafiletti | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico min. (N) | Carico max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 3 | 1.5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.9 | 4.2 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 3 | 3 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.1 | 4.9 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 4 | 2 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.9 | 8.7 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 4 | 4 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.29 | 8.3 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 3 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2 | 22.5 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.5 | 23.4 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 3 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 12.5 | 33.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 6.2 | 32.6 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 3 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 11.7 | 31.2 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 8.3 | 31.9 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 11.4 | 51 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 10 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 9.5 | 60.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 5 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.6 | 41 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 10 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.2 | 55.9 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 15 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.1 | 53.6 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 10 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 26.5 | 78 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 15 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 14.2 | 79.4 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 20 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 16.8 | 80.4 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 30 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 19.8 | 81.2 | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 20 | 15 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 22.5 | 147.1 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 24 | 15 | Fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 46.9 | 226.5 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 3 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2 | 22.5 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.5 | 23.4 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 3 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 12.5 | 33.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 6.2 | 32.6 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 3 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 11.7 | 31.2 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 8.3 | 31.9 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 11.4 | 51 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 10 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 9.5 | 60.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.6 | 41 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 10 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.2 | 55.9 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 15 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 5.1 | 53.6 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 26.5 | 78 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 15 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 14.2 | 79.4 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 20 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 16.8 | 80.4 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 3 | 1.5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.44 | 1.6 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 3 | 3 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.29 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 4 | 2 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.9 | 4.1 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 4 | 4 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 0.7 | 2.2 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 3 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.5 | 9.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.6 | 10.4 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 3 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 3.4 | 10.4 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.9 | 9.7 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 3 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 3.5 | 9.4 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 8 | 5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.9 | 9.6 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.8 | 14.1 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 10 | 10 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.9 | 14.6 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 5 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 3.5 | 17.1 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 10 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.5 | 21.1 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 12 | 15 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 2.3 | 19.4 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 10 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 12.1 | 38 | |
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 15 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 9.7 | 39.7 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 20 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 8.6 | 40.1 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 16 | 30 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 17 | 38 | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 20 | 15 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 14.4 | 79.4 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 24 | 15 | Fornito | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 25.5 | 106.9 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 3 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.5 | 9.8 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 5 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.6 | 10.4 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 3 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 3.4 | 10.4 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | 6 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | 0.01–50 | 1.9 | 9.7 |
Loading...
Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Metodo di montaggio | Avvitate | Con pressore | Tipo sferico |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro per chiave | Esagonale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale perno
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Composto frenafiletti
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico min.(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali