• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Micropessori a molla / Piatti / Con vite di fermo

Micropessori a molla / Piatti / Con vite di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo di piccolo diametro con diametro esterno da ø1,5 a ø5. Aiuta a risparmiare spazio. È dotato di scanalature per il fissaggio laterale con vite di fermo.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Categoria di caricoTipoCorpoPernoMollaTemperatura di esercizio
PiattiMaterialeMaterialeMateriale
Carico leggeroMPFLTEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.-30°~140°C
Carico pesanteMPFHT

Specifiche

Codice componente-S
MPFLT3-6
Codice componenteSdD1LFGCCarico leggeroCarico pesantePrezzo unitario
TipoDh7minNmaxminNmax
CaricoCarico
(Piatti)
MPFLT
MPFHT
1.51.50.5217.52.50.510.050.490.980.931.86 
21.512.520.52.50.510.10.490.981.963.92 
330.50.490.981.673.73 
3323.520.52.50.510.150.491.472.453.92 
630.50.491.472.263.73 
4334.520.53.50.810.20.591.473.435.3 
625.50.492.062.455.3 
937.50.693.922.946.47 
5445.522.53.50.810.30.641.963.736.96 
829.50.783.823.047.06 
1237.50.835.792.757.06 
Diametro consigliato del foro di montaggio: DH7 Utilizzare adesivo per prevenire l'allentamento. kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MPFHT1.5-1.5
MPFHT2-1.5
MPFHT2-3
MPFHT3-3
MPFHT3-6
MPFHT4-3
MPFHT4-6
MPFHT4-9
MPFHT5-4
MPFHT5-8
MPFHT5-12
MPFLT1.5-1.5
MPFLT2-1.5
MPFLT2-3
MPFLT3-3
MPFLT3-6
MPFLT4-3
MPFLT4-6
MPFLT4-9
MPFLT5-4
MPFLT5-8
MPFLT5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Carico min.
(N)
Carico max.
(N)

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51.50.931.86

19.81 €

1 Disponibile 11 giorni 1021.51.963.92

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10231.673.73

13.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10332.453.92

13.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10362.263.73

13.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10433.435.3

14.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10462.455.3

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10492.946.47

14.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10543.736.96

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10583.047.06

15.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105122.757.06

22.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51.50.490.98

19.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1021.50.490.98

21.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10230.490.98

13.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10330.491.47

13.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10360.491.47

13.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10430.591.47

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10460.492.06

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10490.693.92

14.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10540.641.96

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10580.783.82

15.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105120.835.79

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale perno EN 1.4301 Equiv. Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Metodo di montaggio A pressione
Composto frenafiletti Non fornito Con pressore Piatto Trattamento superficie corpo principale Nichelatura chimica
Trattamento superficie perno Non fornito Trattamento termico punta Non fornito Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico