Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Categoria di carico | Tipo | Corpo | Perno | Molla | Temperatura di esercizio | ||
Piatti | Sferici | Conici R | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Carico leggero | MPFL | MPJL | MPTL | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | -30°~140°C |
Carico pesante | MPFH | MPJH | - |
Codice componente | - | S |
MPJL2 | - | 1.5 |
Codice componente | S | d | D1 | L | C | R | Carico leggero | Carico pesante | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Dh7 | min | N | max | min | N | max | |||||||||
Carico | Carico | |||||||||||||||
(Piatti) MPFL MPFH (Sferici) MPJL MPJH (Conici R) MPTL | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 13 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 | |||||
2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 16 | 0.1 | 0.3 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | ||||||
3 | 26 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | |||||||||||
3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 0.15 | 0.5 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | ||||||
6 | 26 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | 4.5 | 15 | 0.2 | 1 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | ||||||
6 | 20 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | |||||||||||
9 | 32 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 0.3 | 1.5 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | ||||||
8 | 24 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | |||||||||||
12 | 32 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Con pressore | Carico min. (N) | Carico max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 1.5 | Piatto | 0.93 | 1.86 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 1.5 | Piatto | 1.96 | 3.92 | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | Piatto | 1.67 | 3.73 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 3 | Piatto | 2.45 | 3.92 | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | Piatto | 2.26 | 3.73 | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 3 | Piatto | 3.43 | 5.3 | |
13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | Piatto | 2.45 | 5.3 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 9 | Piatto | 2.94 | 6.47 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 4 | Piatto | 3.73 | 6.96 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | Piatto | 3.04 | 7.06 | |
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Piatto | 2.75 | 7.06 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 1.5 | Piatto | 0.49 | 0.98 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 1.5 | Piatto | 0.49 | 0.98 | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | Piatto | 0.49 | 0.98 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 3 | Piatto | 0.49 | 1.47 | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | Piatto | 0.49 | 1.47 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 3 | Piatto | 0.59 | 1.47 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | Piatto | 0.49 | 2.06 | |
14.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 9 | Piatto | 0.69 | 3.92 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 4 | Piatto | 0.64 | 1.96 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | Piatto | 0.78 | 3.82 | |
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Piatto | 0.83 | 5.79 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 1.5 | Tipo sferico | 0.93 | 1.86 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 1.5 | Tipo sferico | 1.96 | 3.92 | |
19.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 3 | Tipo sferico | 1.67 | 3.73 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 3 | Tipo sferico | 2.45 | 3.92 | |
12.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | Tipo sferico | 2.26 | 3.73 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 3 | Tipo sferico | 3.43 | 5.3 | |
13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | Tipo sferico | 2.45 | 5.3 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 9 | Tipo sferico | 2.94 | 6.47 | |
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 4 | Tipo sferico | 3.73 | 6.96 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | Tipo sferico | 3.04 | 7.06 | |
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Tipo sferico | 2.75 | 7.06 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 1.5 | Tipo sferico | 0.49 | 0.98 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 1.5 | Tipo sferico | 0.49 | 0.98 | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | Tipo sferico | 0.49 | 0.98 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 3 | Tipo sferico | 0.49 | 1.47 | |
12.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | Tipo sferico | 0.49 | 1.47 | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 3 | Tipo sferico | 0.59 | 1.47 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | Tipo sferico | 0.49 | 2.06 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 9 | Tipo sferico | 0.69 | 3.92 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 4 | Tipo sferico | 0.64 | 1.96 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | Tipo sferico | 0.78 | 3.82 | |
14.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | Tipo sferico | 0.83 | 5.79 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 1.5 | Conico R | 0.49 | 0.98 | |
18.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 2 | 1.5 | Conico R | 0.49 | 0.98 | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | Conico R | 0.49 | 0.98 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 3 | Conico R | 0.49 | 1.47 | |
12.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | Conico R | 0.49 | 1.47 | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 3 | Conico R | 0.59 | 1.47 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | Conico R | 0.49 | 2.06 | |
14.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 9 | Conico R | 0.69 | 3.92 | |
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 4 | Conico R | 0.64 | 1.96 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | Conico R | 0.78 | 3.82 | |
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Conico R | 0.83 | 5.79 |
Loading...
Materiale perno | EN 1.4301 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Metodo di montaggio | A pressione |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito |
Trattamento termico punta | Non fornito | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Con pressore
Carico min.(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali