Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Temperatura di esercizio | |||
Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | ||||
Sfera in metallo | Carico leggero | BSMN | Resina acetalica (nero) | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC~ | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Carico pesante | BSZN | Nylon 66 (bianco) | EN 1.4568 Equiv. | ||||
Sfera in plastica | Carico leggero | BNMN | Resina acetalica (nero) | Resina acetalica (Bianco) | - | EN 1.4301 Equiv. | |
Carico pesante | BNZN | Nylon 66 (bianco) | EN 1.4568 Equiv. |
Codice componente |
BSZN6 |
Codice componente | d | S | L | a | Carico (N) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Carico leggero | Carico pesante | BSMN | BSZN | BNMN | BNZN | |||||||
min | max | min | max | |||||||||||
Sfera in metallo BSMN BSZN | Sfera in plastica BNMN BNZN | 6 | 3.2 | 0.8 | 13 | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 16 | ||||
8 | 4 | 1 | 15 | 1.2 | 2 | 12 | 15 | 30 | ||||||
10 | 4.8 | 1.2 | 16 | 1.5 | 2.5 | 16 | 20 | 39 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BNMN6 |
BNMN8 |
BNMN10 |
BNZN6 |
BNZN8 |
BNZN10 |
BSMN6 |
BSMN8 |
BSMN10 |
BSZN6 |
BSZN8 |
BSZN10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Resina acetalica (nero) | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.2 | 5 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Resina acetalica (nero) | 8 | 1 | Nichelatura chimica | Non fornito | 2 | 12 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Resina acetalica (nero) | 10 | 1.2 | Nichelatura chimica | Non fornito | 2.5 | 16 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 6 | 0.8 | Non fornito | Non fornito | 8 | 16 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 8 | 1 | Non fornito | Non fornito | 15 | 30 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica (bianco) | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 10 | 1.2 | Non fornito | Non fornito | 20 | 39 | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Resina acetalica (nero) | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.2 | 5 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Resina acetalica (nero) | 8 | 1 | Nichelatura chimica | Temprato | 2 | 12 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Resina acetalica (nero) | 10 | 1.2 | Nichelatura chimica | Temprato | 2.5 | 16 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 6 | 0.8 | Non fornito | Temprato | 8 | 16 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 8 | 1 | Non fornito | Temprato | 15 | 30 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina] Nylon 66 (bianco) | 10 | 1.2 | Non fornito | Temprato | 20 | 39 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Intaglio dritto) | Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie perno | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sfera
Materiale corpo
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento termico punta
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali