Pressori a sfera / Lunghezza selezionabile

Pressori a sfera / Lunghezza selezionabile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La lunghezza totale è lunga e la posizione può essere fissata con un dado. È possibile scegliere la lunghezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a sfera/Lunghezza selezionabile:Immagine relativa
TipoCorpoSferaMollaDistanzialeTemperatura di esercizio
MaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMateriale
Sfera in
metallo
Carico ultra leggeroBPSLSEN 1.1191 Equiv.29~35HRCOssido neroEN 1.3505 Equiv.55HRC~JIS-SWP-BEN 1.4301 Equiv.-30~80°C
Carico leggeroBPJLS
Carico pesanteBSJLS
Carico extra pesanteBPWLSNichelatura chimica
Sfera in
plastica
Carico leggeroNPJRSOssido neroResina acetalica-

Specifiche

Codice componente-L
BPJLS6-40
Codice componenteSelezione LSfera in metalloSfera in plasticaBCarico ultra leggero (BPSLS)Carico leggero (BPJLS, NPJRS)Carico pesante (BSJLS)Carico extra pesante (BPWLS)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)dSdSCarico (N)Carico (N)Carico (N)Carico (N)Sfera in metalloSfera in plastica
minmaxminmaxminmaxminmax
(Sfera in metallo)
BPSLS
BPJLS
BSJLS
BPWLS
(Sfera in plastica)
NPJRS (solo con *)
32030   1.50.5--11.50.30.64121.52.92.25 -
* 42030   2.50.82.40.71.520.61.624.93.99.82.512.6  
* 5 3040  330.822.513.122.99.84.919.611.725.1  
* 6 3040  330.82.531.64.854.914.79.829.418.735.3
* 8  4050 41412.542.46.366.919.612.739.224.546.8
*10  4050 51.251.23538.18.824.518.64926.758.7  
*12   50607.11.871.8363.59.689.829.419.658.826.162.3  
*16   50609.52.59.52.5385.715.815.74929.49855.4116  
M3 e M4 senza gole per chiave sulla punta. Installabili solo con esagono incassato. Min rappresenta il carico iniziale, max il carico quando la punta è completamente compressa.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BPJLS3-20
BPJLS3-30
BPJLS4-20
BPJLS4-30
BPJLS5-30
BPJLS5-40
BPJLS6-30
BPJLS6-40
BPJLS8-40
BPJLS8-50
BPJLS10-40
BPJLS10-50
BPJLS12-50
BPJLS12-60
BPJLS16-50
BPJLS16-60
BPSLS3-20
BPSLS3-30
BPSLS4-20
BPSLS4-30
BPSLS5-30
BPSLS5-40
BPSLS6-30
BPSLS6-40
BPSLS8-40
BPSLS8-50
BPSLS10-40
BPSLS10-50
BPSLS12-50
BPSLS12-60
BPSLS16-50
BPSLS16-60
BPWLS3-20
BPWLS3-30
BPWLS4-20
BPWLS4-30
BPWLS5-30
BPWLS5-40
BPWLS6-30
BPWLS6-40
BPWLS8-40
BPWLS8-50
BPWLS10-40
BPWLS10-50
BPWLS12-50
BPWLS12-60
BPWLS16-50
BPWLS16-60
BSJLS3-20
BSJLS3-30
BSJLS4-20
BSJLS4-30
BSJLS5-30
BSJLS5-40
BSJLS6-30
BSJLS6-40
BSJLS8-40
BSJLS8-50
BSJLS10-40
BSJLS10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sfera D.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento termico punta Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Lungh. L
(mm)

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–501220

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–501230

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–5024.920

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–5024.930

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–502.99.830

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–502.99.840

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–504.914.730

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–504.914.740

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–506.919.640

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–506.919.650

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–508.824.540

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–508.824.550

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–509.829.450

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–509.829.460

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato0.01–5015.74950

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato0.01–5015.74960

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–500.30.6420

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–500.30.6430

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–500.61.620

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–500.61.630

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–5013.1230

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–5013.1240

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–501.64.8530

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–501.64.8540

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–502.46.3640

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–502.46.3650

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5038.140

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5038.150

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–503.59.6850

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–503.59.6860

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato0.01–505.715.850

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato0.01–505.715.860

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–502.2520

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–502.2530

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–502.512.620

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–502.512.630

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–5011.725.130

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–5011.725.140

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–5018.735.330

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–5018.735.340

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–5024.546.840

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–5024.546.850

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5026.758.740

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5026.758.750

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–5026.162.350

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.121.8Temprato0.01–5026.162.360

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato50,01–10055.411650

20.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.162.5Temprato50,01–10055.411660

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–501.52.920

7.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.30.5Temprato0.01–501.52.930

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–503.99.820

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.40.8Temprato0.01–503.99.830

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–504.919.630

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.50.8Temprato0.01–504.919.640

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–509.829.430

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.60.8Temprato0.01–509.829.440

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–5012.739.240

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81Temprato0.01–5012.739.250

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5018.64940

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101.2Temprato0.01–5018.64950

Loading...

Esempio di utilizzo

Pressori a sfera/Lunghezza selezionabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di montaggio Vite (Testa esagonale) Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Composto frenafiletti Non fornito
Trattamento superficie corpo principale Nichelatura chimica Trattamento superficie perno Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico