Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | |||
Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||||
Sfera in metallo | Carico ultra leggero | BSSLS | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC | EN 1.4568 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | -30~260°C |
Carico leggero | BSMLS | |||||||
Carico pesante | BSZLS | |||||||
Carico extra pesante | BSXLS |
Codice componente | - | L |
BSZLS8 | - | 40 |
Codice componente | Selezione L | d | S | ℓ | B | Carico ultra leggero (BSSLS) | Carico leggero (BSMLS) | Carico pesante (BSZLS) | Carico extra pesante (BSXLS) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Carico (N) | Carico (N) | Carico (N) | Carico (N) | ||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||||||
(Sfera in metallo) BSSLS BSMLS BSZLS BSXLS | 3 | 20 | 30 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.65 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | ||||
4 | 20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.62 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |||||
5 | 30 | 40 | 3 | 2 | 2.5 | 1.1 | 3.21 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | ||||||
6 | 30 | 40 | 3 | 2.5 | 3 | 1.7 | 4.96 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | ||||||
8 | 40 | 50 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6.56 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | |||||
10 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 3 | 5 | 3.2 | 8 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | 23.5 | 60 | |||||
12 | 50 | 60 | 7.1 | 1.8 | 3 | 6 | 3.5 | 9.8 | 10.5 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 63.7 | |||||
16 | 50 | 60 | 9.5 | 2.5 | 3 | 8 | 6.1 | 15.6 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 20 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 30 | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 50 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 40 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 10.5 | 29.3 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 10.5 | 29.3 | 60 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 14.9 | 48.9 | 50 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 14.9 | 48.9 | 60 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.65 | 20 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.65 | 30 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1.62 | 20 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1.62 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 1.1 | 3.21 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 1.1 | 3.21 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 1.7 | 4.96 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 1.7 | 4.96 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 | 2.5 | 6.56 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 2.5 | 6.56 | 50 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 3.2 | 8 | 40 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 3.2 | 8 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 60 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 6.1 | 15.6 | 50 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 6.1 | 15.6 | 60 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 2.2 | 5 | 20 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 2.2 | 5 | 30 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 2.5 | 12.5 | 20 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 2.5 | 12.5 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 11.2 | 24.1 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 11.2 | 24.1 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 17.7 | 33.4 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 17.7 | 33.4 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 21.4 | 45.3 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 21.4 | 45.3 | 50 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 23.5 | 60 | 40 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 23.5 | 60 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 24.1 | 63.7 | 50 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 24.1 | 63.7 | 60 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 43.6 | 116.3 | 50 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 2.5 | 43.6 | 116.3 | 60 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 20 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 30 | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 30 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 40 | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 50 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 40 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 50 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale sfera | EN 1.4125 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito |
Trattamento termico punta | Temprato | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Carico iniziale(N)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali