Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vite | Tipo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | ||||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
Filettatura fine | PXAL | EN AW-2017 Equiv. (Anodizzato nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | EN 1.4568 Equiv. | - | - |
PXKL | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | ||||||||
SXPAL | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4125 Equiv. | 45HRC~ | - | - | - | |||
SXPKL | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente |
PXAL8 SXPKL16L |
M | PXAL SXPAL | PXKL SXPKL |
8 | 13 | 18 |
10 | 22 | 29 |
12 | 35 | 45 |
16 | 78 | 98 |
Codice componente | Passo (Filettatura fine) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | R | Carico (N) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M | min | max | PXAL | PXKL | SXPAL | SXPKL | |||||||||||||
PXAL PXKL SXPAL SXPKL | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 22 | 5 | 20 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 | ||||
8L | 6 | 48 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 53 | 25 | 5 | 23 | 5 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | |||||
10L | 8 | 56 | 16 | |||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 64.5 | 30 | 6 | 27 | 6 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | |||||
12L | 10 | 68.5 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 80 | 38 | 8 | 34.5 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | |||||
16L | 12 | 85 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | 4 | 46 | Non fornito | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 4 | 48 | Non fornito | |
18.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 53 | Non fornito | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 56 | Non fornito | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 64.5 | Non fornito | |
21.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 68.5 | Non fornito | |
24.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 80 | Non fornito | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 85 | Non fornito | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | 4 | 46 | Controdadi | |
21.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 4 | 48 | Controdadi | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 53 | Controdadi | |
21.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 56 | Controdadi | |
21.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 64.5 | Controdadi | |
23.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 68.5 | Controdadi | |
27.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 80 | Controdadi | |
30.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 85 | Controdadi | |
28.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 4 | Non fornito | Non fornito | 4 | 46 | Non fornito | |
30.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 6 | Non fornito | Non fornito | 4 | 48 | Non fornito | |
28.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 5 | Non fornito | Non fornito | 5 | 53 | Non fornito | |
30.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 8 | Non fornito | Non fornito | 5 | 56 | Non fornito | |
30.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Non fornito | 6 | 64.5 | Non fornito | |
33.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 10 | Non fornito | Non fornito | 6 | 68.5 | Non fornito | |
41.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 7 | Non fornito | Non fornito | 8 | 80 | Non fornito | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 12 | Non fornito | Non fornito | 8 | 85 | Non fornito | |
31.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 4 | Non fornito | Non fornito | 4 | 46 | Controdadi | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 8 | 6 | Non fornito | Non fornito | 4 | 48 | Controdadi | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 5 | Non fornito | Non fornito | 5 | 53 | Controdadi | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 8 | Non fornito | Non fornito | 5 | 56 | Controdadi | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Non fornito | 6 | 64.5 | Controdadi | |
38.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 10 | Non fornito | Non fornito | 6 | 68.5 | Controdadi | |
48.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 7 | Non fornito | Non fornito | 8 | 80 | Controdadi | |
53.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 12 | Non fornito | Non fornito | 8 | 85 | Controdadi |
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | Posizione di ritorno | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Manopola | Fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali