Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | S |
SXPP10 NSXP8 | - | 5 |
Codice componente | S min | D1 | B | L | L1 | L2 | M (Fil. grossa) | R | Carico (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | Dm6 | min | max | ||||||||||||
SXPP | 8 | +0.015 +0.006 | 4 | 10 | 4 | -0.010 -0.022 | 32 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
6 | 34 | 12 | 9.2 | ||||||||||||
10 | 5 | 12 | 5 | 34 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 11.5 | 15 | |||||
8 | 37 | 16 | 15.5 | ||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 6 | 14 | 6 | -0.010 -0.025 | 42 | 24 | 5 | 6 | 3 | 6.5 | 14.5 | 26.5 | ||
10 | 46 | 20 | 27.5 | ||||||||||||
15 | 7 | 19 | 8 | 52 | 32 | 8 | 4 | 7.15 | 18 | 54 | |||||
12 | 57 | 25 | 55.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SXPP8-4 |
SXPP8-6 |
SXPP10-5 |
SXPP10-8 |
SXPP12-6 |
SXPP12-10 |
SXPP15-7 |
SXPP15-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (S) (mm) | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | M(Fil. grossa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 4 | 32 | 8 | M3 | |
24.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 4 | 34 | 8 | M3 | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 34 | 10 | M5 | |
26.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 5 | 37 | 10 | M5 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 6 | 42 | 12 | M6 | |
31.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6 | 46 | 12 | M6 | |
33.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 8 | 52 | 15 | M8 | |
35.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 8 | 57 | 15 | M8 |
Loading...
Tipo | Senza manopola | Meccanismo di blocco | Posizione di ritorno | Metodo di montaggio | A pressione |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | EN 1.4125 Equiv. | Materiale perno | EN 1.4125 Equiv. |
Manopola | Non fornito | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Trattamento superficie perno | Non fornito |
Trattamento termico punta | Temprato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa (S)(mm)
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione D(Ø)
M(Fil. grossa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali