Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | ||
Materiale | Durezza | Materiale | |||
MSTKD-ASL MSTKD-C MSTKD-H |
N-MSTKD-ASDL N-MSTKD-CD N-MSTKD-HD |
EN 1.4029 Equiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 |
Codice componente |
MSTKD-C N-MSTKG-C |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N |
Logica contatto | MSTKD-ASL, C, H | N-MSTKD-ASDL, CD, HD | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL |
2.0 | 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) |
1 | NA (Normalmente aperto) |
||||
MSTKD-C N-MSTKD-CD |
2.8 | |||||||
MSTKD-H N-MSTKD-HD |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTKD-C |
MSTKD-H |
N-MSTKD-CD |
N-MSTKD-HD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. cilindro (mm) | Diam. punta | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | [Fino a Ø2] Ø2 | Senza LED | |
39.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | Senza LED | |
44.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Fino a Ø2] Ø2 | Con LED | |
43.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | Standard | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 2.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm | Forza di contatto(N) | 1 |
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Livello di protezione | IP65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. cilindro(mm)
Diam. punta
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali