• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contattori / Corsa lunga

Contattori / Corsa lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Questo è un interruttore di posizionamento, di tipo a bullone, a corsa lunga.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Contattori/Corsa lunga:Immagine relativa
Parte di contatto Altezza Cavo Accessori
Materiale Durezza Materiale
EN 1.4029 Equiv. 45~50HRC EN 1.4305 Equiv. Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3,2 misura chiave 10)

Specifiche

Codice componente
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Codice componente MxP (fine) Corsa Punto di funzionamento Forza di contatto N Logica contatto MSTKD-EL N-MSTKD-ELD
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 9 pz. 10~19 1 ~ 9 pz. 10~20
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
8×0.75 5 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) 1 NA (Normalmente aperto)        
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLED

50.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Senza LED

53.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con LED

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso,  P.2095

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Standard Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 5 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M8x0.75
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.005mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Diam. punta Ø3.5
Livello di protezione IP65

Prodotti complementari

Supporto tecnico