Contattori / Angolo di contatto ampio

Contattori / Angolo di contatto ampio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I cuscinetti a sfera consentono il contatto da tutte le direzioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-MSTKE

Contattori/Angolo di contatto ampio:Immagine relativa
Parte di contattoAltezzaCavoAccessori
MaterialeDurezzaMateriale
EN 1.4125 Equiv.50~55HRCEN 1.4305 Equiv.Cavo 2m, Ø4 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7Dado a testa esagonale 2 pz.(spessore 3, misura chiave 17)

Specifiche

Codice componente
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contatto
N
Logica contattoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~20
N-MSTKE2.80.3 dalla punta
(Ripetibilità 0.005)
1.5NA
(Normalmente aperto)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
N-MSTKE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

64.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con tolleranza disallineamento angolare Profilo corpo principale A vite Profilo punta Con contatto sferico
Ambiente Standard Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale contatto SUS420F
Corsa(mm) 2.8 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M12x1.0
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.005mm
Forza di contatto(N) 1.5 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Diam. punta Ø10
Livello di protezione IP65 LED Con LED

Si trova sulla pagina di Contattori / Angolo di contatto ampio, il codice articolo è il seguente: N-MSTKE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-MSTKE.

Prodotti complementari

Supporto tecnico