• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Interruttori a contatto con finecorsa / Corsa lunga / IP40

Interruttori a contatto con finecorsa / Corsa lunga / IP40

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N-MSTBG6

Marca: MISUMI

Prezzo: 39.98

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-MSTBG6

Interruttori a contatto con finecorsa/Corsa lunga/IP40:Immagine relativa
Punta di contatto Finecorsa Corpo principale Cavo Accessori
Materiale Durezza Materiale Durezza Materiale
EN 1.4029 Equiv. 45~50HRC EN 1.4029 Equiv. 45~50HRC EN 1.4005 Equiv. Cavo 2m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 Dado a testa esagonale 2 pz.* Rondella dentata 1 pz.
* Filettatura grossa classe JIS3, spessore 4.5 misura chiave 17

Specifiche

Codice componente
N-MSTBB-D6
N-MSTBG6
Codice componenteM×PCorsa
S
Punto di funzionamentoRipetibilitàForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contattoBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20
N-MSTBG66x1 (Fil. grossa)2.5 0.3 ~ 0.4 dalla punta0.011N5000N0.4JNA
(Normalmente aperto)
5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
N-MSTBG6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

39.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Interruttori a contatto con finecorsa/Corsa lunga/IP40:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Standard Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 2.5 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M6x1.0
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.3-0.4 Ripetibilità 0.01mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Carico statico ammesso(N) 5000
Energia di resistenza agli impatti(J) 0.4 Diam. punta Ø1.6 Livello di protezione IP40
LED Con LED

Si trova sulla pagina di Interruttori a contatto con finecorsa / Corsa lunga / IP40, il codice articolo è il seguente: N-MSTBG6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-MSTBG6.

Prodotti complementari

Supporto tecnico