• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mini interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP67

Mini interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP67

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSNWL-HR

Marca: MISUMI

Prezzo: 193.07

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSNWL-HR

Mini interruttori a contatto con finecorsa/Termoresistenti/IP67:Immagine relativa

Materiale
Corpo principale: EN 1.4005 Equiv. (45HRC)
Parte di contatto: EN 1.4029 Equiv.(50HRC)

Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13)
Rondella dentata 1 pz.

Specifiche

Codice componente
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Codice componenteCorsa
S
Punto di funzionamentoForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contattoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Tipo1 ~ 9 pz.10~20
MSNWL-HR0.3Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01 (Temp. ambiente))1N3000N0.2JNA (Normalmente aperto)
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSNWL-HR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

193.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Termoresistenti Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 0.3 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M10x0.75
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::200 Punto di funzionamento(mm) 0.15 Ripetibilità 0.01mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 50 Carico statico ammesso(N) 3000
Energia di resistenza agli impatti(J) 0.2 Livello di protezione IP67

Si trova sulla pagina di Mini interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP67, il codice articolo è il seguente: MSNWL-HR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSNWL-HR.

Prodotti complementari

Supporto tecnico