Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Punta rotonda | Punta a D | ||
Tipo | Tipo | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPVM | KJPGVM | KJPV | KJPGV |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | - | - | KJPVH | KJPGVH |
EN 1.4301 equiv. | - | - | - | - | KJPGVS |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | F | - | L | - | B | - | V | - | W |
KJPV16 | - | P8.00 | - | S4.00 | - | F1.0 | - | L10 | - | B10 | - | V7.0 | - | W5.0 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~28.00 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.5mm | M | ||||||
Punta rotonda | Punta a D | D | P | S(P-1≥S) | F(FSolo per punta a D | L | B | V P>V V≥S+1 | W(V>W) | |||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) | (Sg6/F 0 -0.03) | |||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPVM | (EN 1.1191 equiv.) KJPGVM | (EN 1.1191 equiv.) KJPV (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPVH | (EN 1.1191 equiv.) KJPGV (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGVH (EN 1.4301 equiv.) KJPGVS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 4.00 | 0.3~ 2.0 | 5~10 | 5~15 | 4.0~ 5.0 | 1.0~ 4.5 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 6.00 | 0.3~ 3.0 | 5~25 Per EN 1.4301 equiv., L≤Px5 | 5~25 Per EN 1.4301 equiv., B≤Sx5 | 4.0~ 7.0 | 1.0~ 6.5 | M5 | ||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 8.00 | 0.3~ 4.0 | 4.0~ 9.0 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 3.00~12.00 | 0.5~ 6.0 | 4.0~13.0 | 1.0~12.5 | M5 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~16.00 | 1.0~ 8.0 | 6.0~17.0 | 1.0~16.5 | M5 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | 9.0~22.0 | 1.0~21.5 | M5 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~14.00 | 1.0~ 7.0 | 6.0~15.0 | 1.0~14.5 | M5 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~18.00 | 2.0~ 9.0 | 7.0~19.0 | 1.0~18.5 | M5 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~23.00 | 2.0~11.0 | 9.0~24.0 | 1.0~23.5 | M5 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~28.00 | 2.0~14.0 | 11.0~29.0 | 1.0~28.5 | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJPGV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPGV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPGV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPGV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPGV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPGV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPGV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPGV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPGV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPGV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPGVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPGVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPGVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPGVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPGVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPGVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPGVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPGVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPGVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPGVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPGVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPGVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPGVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPGVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPGVM12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPGVM16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPGVM16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPGVM20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPGVM20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPGVM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPGVS8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPGVS10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPGVS12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPGVS16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPGVS20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPGVS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip Shape | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 |
Loading...
Type | Perno guida | Shape | Con gradino | Tip Type | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Stepped Section | A rombo |
Configura
Proprietà di base
Tip Shape
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali