• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni scanalati per maschere di controllo / Con gradino e filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Con gradino e filettati:Immagine relativa
MaterialeTipo
EN 1.1191 equiv.KJPND
EN 1.4301 equiv.KJPNDS

Specifiche

(Lunghi filettati)Codice componente (TIPO, d)-P-M-L-B-Z
KJPLM16-P12-M6-L130-B15-Z30

 (Perni filettati)Codice componente (TIPO, D)-L-M-B
KJPND10-L80-M4-B10
Codice componenteL
Incrementi di 10mm
Selezione
M
B
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
TipoDKJPNDKJPNDS
L30~50L60~100L110~150L30~50L60~100L110~150
(EN 1.1191 equiv.)
KJPND
(EN 1.4301 equiv.)
KJPNDS
1030~150456810S105~15      
12      
16      
S10 indica la filettatura fine (passo 1.25).

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Con gradino e filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPND10-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPND12-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPND16-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPND16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS10-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS10-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS12-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS12-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
KJPNDS16-L[30-150/10]-M[4,​5,​6,​8,​10]-B[5-15/1]
KJPNDS16-L[30-150/10]-MS10-B[5-15/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Diam. esterno D
(Ø)
B
(mm)
L
(mm)
Selezione diam. filettatura (Fine) [MS]
(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M]
(mm)

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.105 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.105 ~ 1530 ~ 15010-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.125 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.125 ~ 1530 ~ 15010-

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.165 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.165 ~ 1530 ~ 15010-

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.105 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.105 ~ 1530 ~ 15010-

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.125 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.125 ~ 1530 ~ 15010-

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.165 ~ 1530 ~ 150-4 ~ 10

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.165 ~ 1530 ~ 15010-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per maschere di controllo/Con gradino e filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Filettature Shape of Stepped Section Profilo circolare Durezza Senza tempra

Prodotti complementari

Supporto tecnico