Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente (TIPO, D) | - | G | - | N |
KJPRGN10 | - | G2.00 | - | N4.00 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | L | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | G | N(G<N) | 1 ~ 19 pz. | |
KJPRGN | 10 | 1.50~6.00 | 25 | ||
10L | 50 | ||||
14 | 1.50~8.00 | 25 | |||
14L | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJPRGN10-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN10L-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01] |
KJPRGN14-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
KJPRGN14L-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno D (Ø) | Dimensione L (mm) | G (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 14 | 25 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 14 | 50 | 1.5 ~ 8 | 1.5 ~ 8 |
Loading...
Type | Perni GO/NOGO | Material | EN 1.1191 Equiv. | Durezza | Senza tempra |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
Dimensione L(mm)
G(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali