• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni scanalati per maschere di controllo / Estremità maschiate

Perni scanalati per maschere di controllo / Estremità maschiate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] È possibile verificare le dimensioni bloccando un prodotto con filettatura interna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Estremità maschiate:Immagine relativa
 Materiale DurezzaTipo
EN 1.1191 equiv.-KJPNM
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPNMH

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-L-M
KJPNM20-P12.00-L80-M8
Codice componenteP
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
Selezione M (P-4≥M)Prezzo unitario
TipoDKJPNMKJPNMH
L10~100L101~150L10~100L101~150
(EN 1.1191 equiv.)
KJPNM

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPNMH
108.00~10.00Quando P<12
10~100
Quando P≥12
10~150
4 5 6 8 10--
128.00~10.00--
168.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~23.00
Per D10, la zigrinatura potrebbe estendersi leggermente sulla parte perno quando la differenza con la dimensione P è nulla o ridotta.

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Estremità maschiate:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPNM10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Diam. esterno D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M]
(mm)

-

1 8 giorni 10Senza tempra1010 ~ 1008 ~ 104 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempra1210 ~ 1008 ~ 104 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempra1610 ~ 1508 ~ 144 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempra2010 ~ 15010 ~ 184 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempra2510 ~ 15014 ~ 234 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~1010 ~ 1008 ~ 104 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~1210 ~ 1008 ~ 104 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~1610 ~ 1508 ~ 144 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~2010 ~ 15010 ~ 184 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~2510 ~ 15014 ~ 234 ~ 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per maschere di controllo/Estremità maschiate:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Maschiati Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico