Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | ||
Senza foro | Tipo foro | Barretta grezza | ||
KJTC | KJTCH | KJTCB | EN 1.0038 equiv. | - |
KJTCY | - | - | EN 1.1191 equiv. | 40~45HRC |
Codice componente | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Codice componente | Numero di svasature | Selezione T | A | B | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | KJTC | KJTCY | ||||||
T=2 | 3 | 5 | T=2, 3, 5 | ||||||
(Senza tempra) KJTC (Tempra) KJTCY | 10 | 1 | 2 3 5 | 10 | 10 | - | - | - | |
10-15 | 10 | 15 | - | - | - | ||||
10-20 | 10 | 20 | |||||||
15 | 15 | 15 | |||||||
15-20 | 15 | 20 | |||||||
18 | 2 | 18 | 18 | ||||||
20 | 20 | 20 | |||||||
20S | 1 | 20 | 20 | - | - | - | |||
20-25 | 2 | 20 | 25 | ||||||
20-30 | 20 | 30 | |||||||
20-40 | 20 | 40 | |||||||
25 | 25 | 25 | |||||||
30 | 30 | 30 |
Codice componente | Selezione T | Selezione V | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | A | ||||||||
T=2 | 3 | 5 | |||||||
(Senza tempra) KJTCH | 25 | 2 3 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
13 | - | - | |||||||
30 | 12 | 14 | 16 | ||||||
35 | 18 | 20 | 22 |
Codice componente | T | Prezzo unitario | |
Tipo | A | ||
(Senza tempra) KJTCB | 16 | 3 | |
19 | |||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJTC10-3 |
KJTC10-15-3 |
KJTC10-20-[2,3,5] |
KJTC15-20-[2,3,5] |
KJTC15-[2,3,5] |
KJTC18-[2,3,5] |
KJTC20-25-[2,3,5] |
KJTC20-30-[2,3,5] |
KJTC20-40-[2,3,5] |
KJTC20-[2,3,5] |
KJTC20S-3 |
KJTC25-[2,3,5] |
KJTC30-[2,3,5] |
KJTCB16-3 |
KJTCB19-3 |
KJTCB20-3 |
KJTCH25-3-V13 |
KJTCH25-[2,3,5]-V[6,8,10] |
KJTCH30-[2,3,5]-V[12,14,16] |
KJTCH35-[2,3,5]-V[18,20,22] |
KJTCY10-20-[2,3,5] |
KJTCY15-20-[2,3,5] |
KJTCY15-[2,3,5] |
KJTCY18-[2,3,5] |
KJTCY20-25-[2,3,5] |
KJTCY20-30-[2,3,5] |
KJTCY20-40-[2,3,5] |
KJTCY20-[2,3,5] |
KJTCY25-[2,3,5] |
KJTCY30-[2,3,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza | Profilo | Numero di fori | A (mm) | B (mm) | T (mm) | V (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 10 | 10 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 10 | 15 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 10 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 15 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 15 | 15 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 18 | 18 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 20 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 20 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 20 | 40 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 20 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 1 | 20 | 20 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 25 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza foro | 2 | 30 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
11.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Grezzo | - | 16 | - | 3 | - | |
11.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Grezzo | - | 19 | - | 3 | - | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Grezzo | - | 20 | - | 3 | - | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Tipo foro | - | 25 | - | 3 | 13 | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Tipo foro | - | 25 | - | 2 ~ 5 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Tipo foro | - | 30 | - | 2 ~ 5 | 12 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Tipo foro | - | 35 | - | 2 ~ 5 | 18 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 1 | 10 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 1 | 15 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 1 | 15 | 15 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 18 | 18 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 20 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 20 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 20 | 40 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 20 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 25 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | Senza foro | 2 | 30 | 30 | 2 ~ 5 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza
Profilo
Numero di fori
A(mm)
B(mm)
T(mm)
V(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali