Elementi per maschere di controllo / Fili per perni

Elementi per maschere di controllo / Fili per perni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Filo per un perno di inserimento per dispositivi di prova. È disponibile anche il rivestimento in vinile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi per maschere di controllo/Fili per perni:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente-L
KJW2
KJWCH3
-

350

Codice componenteL
Incrementi di 50mm
Vite applicabilePrezzo unitario
KJWKJWB
TipoD
L300~500L550~700L300~500L550~700
KJW
KJWB
1300~700M5--
2

* Il prodotto viene spedito con D=2 se la dimensione D non è specificata.
* Lo spessore di KJWB è D (diam. filo) + circa 0.5mm di spessore di rivestimento in vinile.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJW1-[300-500/50]
KJW2-[300-700/50]
KJW-[300-700/50]
KJWB1-[300-500/50]
KJWB2-[300-700/50]
KJWB-[300-700/50]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRivestimento in vinile D.E. (D)
(φ)
L
(mm)

-

1 9 giorni 10Non fornito1300 ~ 500

-

1 9 giorni 10Non fornito2300 ~ 700

-

1 9 giorni 10Non fornito-300 ~ 700

-

1 9 giorni 10Fornito1300 ~ 500

-

1 9 giorni 10Fornito2300 ~ 700

-

1 9 giorni 10Fornito-300 ~ 700

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico