Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FTK
Codice componente |
MC06-1 FTK |
Codice componente | FTK |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Peso (g) | 550 |
Largh. di montaggio braccio per morsetto a ginocchiera | Max 22 Min 16 |
Distanza percorsa dx/sx (mm) | 40~70 |
Distanza percorsa avanti/indietro (mm) | 17 |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FTK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Vite morsetto | Regolabile |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M10 | Categoria | Accessori parti |
Si trova sulla pagina di Attacco a due gambe, il codice articolo è il seguente: FTK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FTK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali