Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie |
XZLNG25 | Lega di ottone | Trattamento in fluororesina nera |
XZLNG40 | ||
XZLNG60 | Lega di alluminio | Anodizzato nero |
Codice componente |
XZLNG60 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Rettilineità | Tipo M-L | ||||||
XZLNG | 25 | 25x25 | X: ±5 Z:+10 | X: 0.5 Z≈14 | 9.8 | 30µm | 0.17 | SCB2-5 | |
40 | 40x40 | X: ±7 Z:+10 | 0.51 | SCB3-6 | |||||
60 | 60x60 | X: ±10 Z: +26 | X: 0.5 Z≈20 | 0.62 | SCB4-8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XZLNG25 |
XZLNG40 |
XZLNG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | Lega di ottone | - | 30.1-35 | 25 | 25 | ±5 | 10 | 35 | ||
422.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 10 | Lega di ottone | - | 35.1-40 | 40 | 40 | ±7 | 10 | 40 | ||
438.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 20 | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 50.1-60 | 60 | 60 | ±10 | 26 | 60 |
Loading...
Tipo | Asse X + Z superficie orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | ≤±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera / Vite senza fine | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Carico ammesso(N) | 9.8 |
Superficie tavola asse Z | Asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali