Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie |
ZLFG25 | Lega di ottone | Trattamento in fluororesina nera |
ZLFG40 | Lega di alluminio | Anodizzato nero |
ZLFG60 |
Codice componente |
ZLFG60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N•m) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Tipo M-L | ||||||
ZLFG | 25 | 25x25 | ±2.5 | ≈8 | 6.9 | 30µm | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.08 | SCB2-8 | |
40 | 40x40 | ±5 | ≈13 | 9.8 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.12 | SCB3-6 | |||
60 | 60x60 | ±10 | ≈17 | 14.7 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.47 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZLFG25 |
ZLFG40 |
ZLFG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | Lega di ottone | - | 25.1–30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2.5 | 26.5 | ||
270.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 40.1–50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | ||
263.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41–60 | 41–60 | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 50.1–60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 |
Loading...
Tipo | Asse Z superficie orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Fino a ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine, a cremagliera | Superficie tavola asse Z | Asse Z superficie orizzontale |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali