Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | ||
Tipo | M | |||||
BBA | 4 | - | 120 | - | 200 |
Codice componente | A | B | Disegno | Fori maschiati | T | E | F | Prezzo unitario | |
Tipo | M | 1 ~ 10 pz. | |||||||
BBA | 4 6 | 120 | 120 | 21 | 10 | 10 | 10 | ||
150 | 150 | 10 | 25 | 25 | |||||
200 | 200 | 45 | 10 | 25 | 25 | ||||
120 | 200 | 31 | 10 | 10 | 25 | ||||
150 | 10 | 25 | 25 | ||||||
120 | 300 | 51 | 10 | 10 | 25 | ||||
150 | 10 | 25 | 25 | ||||||
200 | 73 | 10 | 25 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BBA4-120-[120,200,300] |
BBA4-150-[150,200,300] |
BBA4-200-[200,300] |
BBA6-120-[120,200,300] |
BBA6-150-[150,200,300] |
BBA6-200-[200,300] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro maschiato M (mm) | Dimensione A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | 4 | 120 | 120 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 4 | 150 | 150 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 4 | 200 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 120 | 120 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 150 | 150 ~ 300 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 200 | 200 ~ 300 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Foro maschiato M(mm)
Dimensione A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali