[Alta precisione] Tavole X / A coda di rondine rettangolari / Profilo basso

[Alta precisione] Tavole X / A coda di rondine rettangolari / Profilo basso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Profilo basso:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie : Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSLC90
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)(L)ECapacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoAOrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoTipo M-L
XSLC6040x60±214.2404029.414.730µm30µm0.14SCB4-5 
9040x90±3560550.19 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Profilo basso:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XSLC60
XSLC60-R
XSLC90
XSLC90-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Tipo invertito

258.30 €

1 Stesso giorno

Stock

1041-60±10-30mm60±21Standard

258.30 €

1 5 giorni 1041-60±10-30mm60±21Destra e sinistra

349.70 €

1 5 giorni 1061-90> ±30mm90±35Standard

349.70 €

1 9 giorni 1061-90> ±30mm90±35Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1-20 Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 29.4 Misura tavola (spessore) A(mm) 18 Tipo Asse X
Rettilineità tavola(µm) 30 Parallelismo tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico