Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Sfera | Molla | Staffa per testina micrometrica | Supporto | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
XZSG XZSCG | EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4305 Equiv. | - |
XZSGB | Placcatura LTBC | Anodizzato nero | Placcatura LTBC |
Codice componente |
XZSG80 |
Codice componente | Vista frontale | Vista laterale | Accessori (4 pz.) | ||||||||||||||||||||
Tipo | A | H | C | K | Q | P | J | F | T | T1 | N | (B) | Distanza percorsa (mm) | D | G | G1 | X | d1 | d2 | ℓ | Tipo M-L | ||
Test. microm. | Vite senza fine | Test. microm. | Vite senza fine | ||||||||||||||||||||
XZSG XZSCG XZSGB (Solo con *) | 25* | 24.5 | 37.0 | 23 | 10 | 8.5 | 6 | 6.8 | 11.7 | 12 | 3.7 | 7 | 25 | 11 | ±3.2 | 9.3 | 7 | 10 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 51 | 58.5 | 55 | 14 | 10.5 | 10 | 11.3 | 18.5 | 16 | 4.5 | 5 | 24 | 20.3 | ±6.5 | 13 | 8.9 | 13 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 46 | 19 | 20 | 18.7 | 15.3 | 40 | |||||||||||||||||
60* | 41 | 24 | 5 | 21 | 14 | 10.3 | 50 | 4.5 | 8 | 4.0 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 43 | 23.5 | 11.5 | 18 | 6 | 12 | 14.5 | 10.8 | 9.95 | 14 | 60 | 4.5 | |||||||||||
80* | 40 | 96.0 | 25 | 14.5 | 26*1 | 20 | 6.5 | 20 | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 18 | 10.8 | 16.5 | 70 | 5.3 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | A | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | XZSG | XZSCG | XZSGB | |||
XZSG XZSCG XZSGB (Solo con *) | 25* | 25x25 | 9.8 | 3µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | 0.3 | |||
40* | 40x40 | 49.0 | 1µm*3 | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||
50 | 50x50 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.72 | - | |||||||
60* | 60x60 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.98 | ||||||||
70 | 70x70 | 13.8 | 12.9 | 12.9 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 1.42 | - | |||||||
80* | 80x80 | 3µm | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 2.10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XZSCG25 |
XZSCG40 |
XZSCG50 |
XZSCG60 |
XZSCG70 |
XZSCG80 |
XZSG25 |
XZSG40 |
XZSG50 |
XZSG60 |
XZSG70 |
XZSG80 |
XZSGB25 |
XZSGB40 |
XZSGB60 |
XZSGB80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | - | Funzionamento manopola | ||
524.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | - | Funzionamento manopola | ||
588.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 50 | 50 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | - | Funzionamento manopola | ||
588.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | - | Funzionamento manopola | ||
731.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 70 | 70 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | - | Funzionamento manopola | ||
762.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 80 | 80 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | - | Funzionamento manopola | ||
524.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | Standard | - | ||
588.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | Standard | - | ||
635.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 50 | 50 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | Standard | - | ||
651.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | Standard | - | ||
731.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 70 | 70 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | Standard | - | ||
794.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | ±10-30mm | ±10-30mm | Testine micrometriche | Nichelatura chimica | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 3 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | Standard | - | ||
619.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Placcatura LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 3.80 | 2.20 | 2.20 | Standard | - | ||
659.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Placcatura LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.84 | 0.56 | 0.56 | Standard | - | ||
755.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | ≤±10mm | Testine micrometriche | Placcatura LTBC | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | Standard | - | ||
937.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | ±10-30mm | ±10-30mm | Testine micrometriche | Placcatura LTBC | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 3 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Tipo | XZ | Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
---|---|---|---|---|---|
Superficie tavola asse Z | Asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Lato asse X, centro asse Z |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali