• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Regolazioni semplificate] Tavole XY / Vite di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate] Tavole XY/Vite di spinta:Immagine relativa
TipoCorpo principaleAlberoMollaVite di spintaAccessori
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeMaterialeTrattamento superficie
XYKNGLega di alluminioAnodizzato neroEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaN. 20, 25: CBS4-6, 2 pz.
N. 40, 60: CBSS5-8, 4 pz.
* Le dimensioni si riferiscono alla "Scala allineata al segno 0".

Specifiche

Codice componente
XYKNG20
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Capacità di carico
(N)
Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.
XYKNG2020x20±59.80.04 
2525x250.06 
4040x40±7.514.70.20 
6060x600.36 
Distanza per rotazione: 0.5mm
Graduazione minima: 0.5mm

Varianti

[Regolazioni semplificate] Tavole XY/Vite di spinta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYKNG20
XYKNG20-CL
XYKNG25
XYKNG25-CL
XYKNG40
XYKNG40-CL
XYKNG60
XYKNG60-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Pinza Vite morsetto per fissaggio tavola

116.40 €

1 5 giorni 10202019±5±5Non fornito-

120.08 €

1 5 giorni 10202019±5±5Opposte (Manopole zigrinate)CL (Con vite morsetto opposta)

137.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10252519±5±5Non fornito-

140.86 €

1 5 giorni 10252519±5±5Opposte (Manopole zigrinate)CL (Con vite morsetto opposta)

171.18 €

1 5 giorni 10404022.5±7.5±7.5Non fornito-

174.85 €

1 5 giorni 10404022.5±7.5±7.5Opposte (Manopole zigrinate)CL (Con vite morsetto opposta)

200.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10606022±7.5±7.5Non fornito-

204.20 €

1 5 giorni 10606022±7.5±7.5Opposte (Manopole zigrinate)CL (Con vite morsetto opposta)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole XY/Vite di spinta:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Metodo di avanzamento (Con vite di spinta) Funzionamento maniglia
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5 Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico