Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome parti | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | EN 1.0038 Equiv. | Verniciatura |
Magnete | Magnete in neodimio | - |
Manopola | ABS | - |
Codice componente | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Codice componente | Forza di attrazione N | A | B | L | (H) | C | D | M (Fil. grossa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 20 pz. | |||||||||
MGNBS | 20 | 200 | 30 | 30 | 30 | 25 | 9 | - | M6 | 200 | ||
40 | 400 | 40 | 40 | 42 | 34 | 10 | 8 | 400 | ||||
80 | 800 | 42 | 40 | 62 | M8 | 700 | ||||||
100 | 1000 | 42 | 40 | 73 | 800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGNBS20 |
MGNBS40 |
MGNBS80 |
MGNBS100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. | Forza di attrazione (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 200 | |
25.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 400 | |
25.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 800 | |
36.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 1000 |
Loading...
Base magnetica | Fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
N.
Forza di attrazione(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali