Tavole su montante / Scorrimento su 1 asse con fori incrociati

Tavole su montante / Scorrimento su 1 asse con fori incrociati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STLC48

Marca: MISUMI

Prezzo: 425.99

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STLC48

Tavole su montante/Scorrimento su 1 asse con fori incrociati:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
TavolaLega di alluminioAnodizzato nero
Supporto

Specifiche

Codice componente
STLC48
STLXYZ35
Codice componenteDistanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Asse XAsse YAsse Z1 ~ 10 pz.
STLC4827--1829.40.35
STLX3520--19.60.26
STLXYZ3520306019.60.96

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STLC48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

425.99 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole su montante/Scorrimento su 1 asse con fori incrociati:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Tipo Asse Z Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30 Carico ammesso(N) 29.4
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 48 Misura tavola (larghezza) W(mm) 28 Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) 50.1-60
Misura tavola (spessore) A(mm) 60 Corsa (distanza X)(mm) ±13.5 Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Superficie tavola asse Z Asse Z Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Si trova sulla pagina di Tavole su montante / Scorrimento su 1 asse con fori incrociati, il codice articolo è il seguente: STLC48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STLC48.

Prodotti complementari

Supporto tecnico