Anelli adattatore per lenti focali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Anelli adattatore per lenti focali:Immagine relativa
Materiale: Alluminio (Corpo)
Trattamento superficie: Anodizzato nero (Corpo)

Specifiche

Codice componente
LTAB3
LTABA10
■Anelli di estensione automatici per obiettivi focali
Codice componentePeso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 4 pz.5 ~ 20 pz.
LTABA57
1012
1517
2022
2527
3028
3532.5
4037
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
■Campo visivo e ingrandimento sul monitor con anello di estensione automatico montato sull'obiettivo focale
N. anello di estensione automaticoN. obiettivo focaleDimensioni telecamera CCD e campo visivo (lungh. x largh. mm)Dim. telecamera CCD e ingrandimento sul monitor (da 9")Distanza di ripresa WD
2/3 poll.1/2 poll.1/3 poll.2/3 poll.1/2 poll.1/3 poll.
5332x4124x3118x24467330
48.2x10.86x84.8x6.2162128100
63.3x4.52.6x3.42x2.638506747
82.2x2.91.6x2.21.3x1.7597810433
10320.5x2715.5x20.512x15.56811230
47x9.35.3x74x5.318243293
63.1x42.4x3.21.8x2.441547345
82x2.71.6x21.2x1.6638311032
15315.4x2011x159x11.591215181
46.2x84.7x6.13.5x4.821283786
62.9x3.82.2x2.91.6x2.245597743
81.9x2.51.4x1.91.1x1.5688911732
20312x169x127x9111419153
45.5x7.14.1x5.43.1x4.124314281
62.7x3.42x2.71.5x248658342
81.8x2.41.4x1.81x1.4749612731
25310x137.5x105.7x7.5131723135
45x6.33.8x52.9x3.826344677
62.5x3.21.9x2.51.4x1.951698941
81.7x2.21.3x1.71.0x1.37710013431
3038.5x116.5x8.55x6.5162027122
44.5x5.93.3x4.42.6x3.429385173
62.3x31.8x2.31.3x1.854739640
81.6x2.11.2x1.60.9x1.28110713830
3537.4x9.85.7x7.34.2x5.7182330112
44x5.33x42.3x3.131425570
62.2x2.91.7x2.21.3x1.7587710339
81.5x21.2x1.50.9x1.28611314830
4036.6x8.55x6.53.9x5202634105
43.8x52.8x3.82.2x2.935455968
62.1x2.81.6x2.11.2x1.6618110939
81.5x1.91.1x1.50.8x1.18911815430
Ingrandimento sul monitor: ingrandimento di ciascun obiettivo e aumento dell'ingrandimento sul monitor alle dimensioni effettive della telecamera CCD.
I dati della tabella sopra riportata sono solo di riferimento e sono ottenuti con le nostre misurazioni effettive basate su un monitor da 9 pollici.
Se le dimensioni del monitor sono diverse, anche il valore sarà diverso; l'ingrandimento è proporzionale alle dimensioni del monitor.
Telecamera CCD utilizzata: 400,000 pixel - Risoluzione: 570 coppie in TV (risoluzione orizzontale)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LTABA5
LTABA10
LTABA15
LTABA20
LTABA25
LTABA30
LTABA35
LTABA40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L
(mm)

33.01 €

1 Disponibile 5 giorni 105

38.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

44.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1015

50.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

55.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1025

66.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1030

70.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1035

80.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

(*) Misura filettature specifica dei prodotti per microscopi
È possibile combinare LTAB e LTABA per ottenere un obiettivo con attacco C adatto ad applicazioni di automazione industriale. (Vedere P.2028, 2030)

Esempio di utilizzo

Anelli adattatore per lenti focali:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico