Blocchi di fissaggio per montanti esagonali / Maschiati in alto

Blocchi di fissaggio per montanti esagonali / Maschiati in alto
  • Sconto volumi elevati
Blocco al quale possono essere fissati sensori ecc. [Materiale] EN 1.0038 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi di fissaggio per montanti esagonali/Maschiati in alto:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
Con fori maschiati laterali superioriCon fori maschiati laterali
HXSMHXTMEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimicaVite a esagono incassato

Specifiche

Codice componente
HXSM14
Codice componente(P)(P1)B1CFGC1TS1dM (Grossa)SM1 (Grossa)(A)Prezzo unitarioVite inclusa
TipoBHXSMHXTM
Con fori maschiati laterali superiori
HXSM
Con fori maschiati laterali
HXTM
101116251251111.5 6183.5M3612M427SCB3-12 2 pz.
12131832161213.9 224.5M4930SCB4-15 2 pz.
1311.515.0 23M530.5
14172581816.2 2438
172028382219.519.6 9285.5M51116M645.5SCB5-20 2 pz.
1918.521.9 2946.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXSM10
HXSM12
HXSM13
HXSM14
HXSM17
HXSM19
HXTM10
HXTM12
HXTM13
HXTM14
HXTM17
HXTM19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMontaggio del dispositivo Diam. montante
(mm)

44.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura10

51.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura12

54.25 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura13

58.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura14

76.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura17

82.25 €

1 Disponibile 7 giorni 10Verticale con maschiatura19

50.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura10

58.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura12

61.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura13

65.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura14

86.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura17

92.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10Paralleli con maschiatura19

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Blocchi di fissaggio per montanti esagonali/Maschiati in alto:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo montante Quadrate Materiale Acciaio Trattamento superficie Nichelatura chimica

Prodotti complementari

Supporto tecnico