Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Attacco laterale | Attacco laterale, fori di riferimento | Attacco laterale | Attacco laterale, fori di riferimento | ||
CLTB | CLPK | Acciaio per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato | Vite di fermo a esagono incassato Grano di riferimento |
CLTM | CLPM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | Vite a esagono incassato (acciaio inox) Grano di riferimento | |
CLTBM | - | Lega di alluminio | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato | - |
CLTAM | - | Anodizzazione trasparente | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | ||
CLTS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
DH7 | Accessori: Grano di riferimento |
20 | MSTM6-20 |
25 | MSTM8-20 |
30 | |
35 | MSTM10-30 |
40 | |
50 |
Codice componente |
CLTB35 CLPM30 |
Codice componente | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | PH7 | Vite inclusa | Prezzo unitario | ||||||||||
Attacco laterale | Attacco laterale, fori di riferimento | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | DH7 | Tolleranza | CLTB | CLTM | CLTBM | CLTAM | CLTS | CLPK | CLPM | |||||||||||||||||||
Attacco laterale CLTB CLTM CLTBM CLTAM CLTS | Attacco laterale, fori di riferimento CLPK CLPM | 10 | +0.015 0 | 40 | 35 | 32 | 10 | 30 | 18 | 4.4 | 15 | 10.5 | 20 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | 2 | - | - | M4-15, 2 pz. | - | - | |||||
12 | +0.018 0 | 44 | 34 | 5.5 | 14 | 11.5 | 22 | 5.5 | 9 | 5.5 | M5 | M5-15, 2 pz. | - | - | ||||||||||||||
15 | 50 | 40 | 38 | 12 | 38 | 20 | 6.6 | 18 | 12.5 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-15, 2 pz. | - | - | |||||||||||
16 | M6-15, 2 pz. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20, 2 pz. | |||||||||
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 27 | 18 | 35 | 8 | +0.015 0 | M6-25, 2 pz. | ||||||||||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35, 2 pz. | ||||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 15 | 80 | 40 | 11 | 35 | 24 | 50 | 9 | 14 | 9 | M8 | 3 | 10 | +0.015 0 | M8-40, 2 pz. | - | ||||||||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45, 2 pz. | - | ||||||||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 2 pz. | - | ||||||||||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. CLTS applicabile fino a D=30 e CLPK e CLPM disponibili a partire da D=20. D=16 di CLTBM non disponibile. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | Fori di riferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
112.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
131.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
149.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
170.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
205.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Fornito | |
103.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
126.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
146.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
167.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
210.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
230.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | |
55.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
62.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
74.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
67.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
86.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
109.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
137.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
180.45 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
243.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
333.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | |
50.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
59.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
70.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
70.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
71.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
86.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
100.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
114.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
131.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
158.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Non fornito | |
54.66 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
74.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
85.99 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
109.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
136.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
178.98 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
229.47 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
314.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | Non fornito | |
59.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
67.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
77.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
77.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
79.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
97.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
112.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
128.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
161.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
177.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | |
98.03 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
117.81 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
138.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
124.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
177.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
206.99 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco laterale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato |
Profilo foro di montaggio | Foro passante | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Fori di riferimento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali