Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Fori passanti | Fori maschiati | Fori svasati | |||
SAYB | SBYB | SCYB | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
SAYM | SBYM | SCYM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
SAYA | SBYA | - | EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
SAYS | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Vite a esagono incassato (acciaio inox) |
Codice componente |
SAYB20 |
Codice componente | A | C | F | l | H | Fori passanti | Fori maschiati | Fori svasati | MA | X | S | d | d1 | Y | W | Vite inclusa | ||||||
Tipo | DH7 | b | m | b1 | b2 | Z | ||||||||||||||||
Fori passanti SAYB SAYM SAYA SAYS | Fori maschiati SBYB SBYM SBYA | Fori svasati SCYB SCYM | 10 | +0.015 0 | 32 | 19 | 20 | 12.5 | 10.5 | 5 | M5 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | M4-10, 2 pz. |
12 | +0.018 0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
15 | 40 | 21 | 28 | 16 | 13 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 6 | M5-15, 2 pz. | |||||
20 | +0.021 0 | 45 | 29 | 34 | 18.5 | 14 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 7 | 15 | 6 | 9.5 | 7 | 2 | M5-20, 2 pz. | |||
25 | 55 | 34 | 40 | 24 | 18 | 9 | M8 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 7.5 | 20 | 7 | 11 | 10 | M6-25, 2 pz. | |||||
30 | 60 | 44 | 45 | 27 | 21 | 9.5 | 25 | |||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 70 | 49 | 54 | 31 | 24 | 11 | M10 | 9 | 14 | 9 | M8 | 9.5 | 30 | 9 | 14 | 12 | 3 | M8-30, 2 pz. | |||
40 | 75 | 59 | 58 | 33 | 26 | 12 | 35 | 13 | ||||||||||||||
50 | 90 | 69 | 70 | 40 | 33 | 14 | M12 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 14 | M10-35, 2 pz. |
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | Profilo foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
29.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
32.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
51.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
62.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
89.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro passante | |
25.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
26.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
45.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
55.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
67.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
80.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro passante | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
51.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
62.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
75.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
89.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro passante | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
48.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
49.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
57.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
69.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
87.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
108.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
142.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro passante | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro maschiato | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro maschiato | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro maschiato | |
51.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Foro maschiato | |
25.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
26.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
45.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
55.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
67.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
80.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
51.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
62.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
75.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
89.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
26.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Cilindrici |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato |
Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Profilo foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali