Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Foro svasato | Foro maschiato | |||
SAQBK | SBQBK | Acciaio da costruzione per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
SAQMK | - | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) |
Codice componente |
SAQB20 SBQBK30 |
Codice componente | A | B | C | F | f1 | f2 | f3 | G | b | b1 | h | m | H | MA | X | S | d | d1 | Z | W | Vite inclusa | |||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||||||
Foro svasato SAQBK SAQMK | Foro maschiato SBQBK | 10 | + 0.015 0 | 40 | 20 | 19 | 28 | 9 | 19 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 | 2 | M4-15, 2 pz. |
12 | + 0.018 0 | 42 | 30 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | 22 | 21 | 38 | 14 | 24 | 12 | 6 | 9.2 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5-15, 2 pz. | |||||
20 | + 0.021 0 | 60 | 30 | 29 | 45 | 17.5 | 27.5 | 7.5 | 16 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 15 | M6 | 7 | 15 | 7 | 11 | 6.5 | M6-20, 2 pz. | |||
25 | 65 | 35 | 34 | 50 | 20 | 30 | 20 | 17 | 20 | M6-25, 2 pz. | ||||||||||||||
30 | 80 | 45 | 44 | 60 | 22.5 | 37.5 | 10 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8-30, 2 pz. | ||||
35 | + 0.025 0 | 85 | 50 | 49 | 65 | 25 | 40 | 30 | 24 | 30 | 3 | M8-35, 2 pz. | ||||||||||||
40 | 100 | 60 | 59 | 75 | 30 | 45 | 12.5 | 35 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 26 | 12 | 35 | M8-40, 2 pz. | ||||||||
50 | 110 | 70 | 69 | 85 | 32.5 | 52.5 | 45 | 33 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 11 | M10-50, 2 pz. | |||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e 2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SAQBK10 |
SAQBK12 |
SAQBK15 |
SAQBK20 |
SAQBK25 |
SAQBK30 |
SAQBK35 |
SAQBK40 |
SAQBK50 |
SAQMK10 |
SAQMK12 |
SAQMK15 |
SAQMK20 |
SAQMK25 |
SAQMK30 |
SAQMK35 |
SAQMK40 |
SAQMK50 |
SBQBK10 |
SBQBK12 |
SBQBK15 |
SBQBK20 |
SBQBK25 |
SBQBK30 |
SBQBK35 |
SBQBK40 |
SBQBK50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Trattamento superficie staffa | Profilo foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
32.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
37.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
51.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
63.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
77.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
34.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
34.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
36.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
48.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
58.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
70.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
86.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
102.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
30.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
32.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
37.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
51.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
63.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
77.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Materiale staffa | EN 1.0038 Equiv. |
Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Trattamento superficie staffa
Profilo foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali