Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Flangia rotonda | Flangia compatta | Tubo | Staffa | |
PSYM | WPSYM | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica |
PSYK | - | Ossido nero |
Codice componente | - | L |
PSYM40 | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | D | t | A | P.C.D. | T | W | Z | W1 | ||
Tipo | Nominale | ||||||||||
Flangia rotonda PSYM PSYK Flangia compatta WPSYM | 30 | 50~300 | 30 | ±0.40 | 4.0 | 90 | 70 | 10 | 56 | 56 | 34 |
40 | 40 | 100 | 80 | 64 | 62 | 44 | |||||
50 | 50.8 | ±0.41 | 110 | 90 | 74 | 74 | 50 | ||||
60 | 60.5 | ±0.49 | 6.0 | 120 | 100 | 12 | 90 | 76 | 70 | ||
70 | 70 | ±0.56 | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSYK30-[50-300/1] |
PSYK40-[50-300/1] |
PSYK50-[50-300/1] |
PSYK60-[50-300/1] |
PSYK70-[50-300/1] |
PSYM30-[50-300/1] |
PSYM40-[50-300/1] |
PSYM50-[50-300/1] |
PSYM60-[50-300/1] |
PSYM70-[50-300/1] |
WPSYM30-[50-300/1] |
WPSYM40-[50-300/1] |
WPSYM50-[50-300/1] |
WPSYM60-[50-300/1] |
WPSYM70-[50-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Trattamento superficie | Misura nominale (Diam. tubo D) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Ossido nero | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Ossido nero | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Ossido nero | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Ossido nero | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Ossido nero | 70(70) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Nichelatura chimica | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Nichelatura chimica | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Nichelatura chimica | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Nichelatura chimica | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | con flangia rotonda | Nichelatura chimica | 70(70) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia compatta | Nichelatura chimica | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia compatta | Nichelatura chimica | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia compatta | Nichelatura chimica | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia compatta | Nichelatura chimica | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia compatta | Nichelatura chimica | 70(70) | 50 ~ 300 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Trattamento superficie
Misura nominale (Diam. tubo D)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali