Girevoli / Con foro quadrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Girevoli/con foro quadrato:Immagine relativa
Accessori: viti CB (P.2-171) e MSSK (P.2-210) incluse per prodotti trattati con ossido nero/anodizzazione nera, viti SCB (P.2-173) e MSSU (P.2-210) incluse per gli altri prodotti, rispettivamente.
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
KHKREN 1.0038 Equiv.Ossido neroVite a di fermo a esag. incass.
MHKRNichelatura chimica
AHKREN AW-6063 Equiv.Anodizzato nero
SHKREN 1.4301 Equiv.-

■Vite inclusa
DVite inclusa
8M3-8, 2 pz.
10M4-8, 2 pz.
12M4-10, 2 pz.
15M4-12, 2 pz.
20M4-20, 2 pz.
25M5-20, 2 pz.

Specifiche

Codice componente
KHKR20
Codice componenteD1H7*   ABPP1P2L1L2E1E2HJ1J2M (Grossa)N (Grossa)dd1ZC
TipoDD8*Fg6H7
KHKR
MHKR
AHKR
SHKR
8 +0.062 +0.0408 +0.015
0
5 -0.004
-0.012
+0.012
0
43121971266.312.511.5387M3M33.5632
10 10 5213239141514109M44.57.55
12 +0.077 +0.05012 +0.018
0
581526111516.515.51110
15 15 10 -0.005
-0.014
+0.015
0
67193312211010.31816512.510.5M43
20 +0.098 +0.06520 +0.021
0
782539152420.518.51513
25 25 903044182624221816M5M55.595.54
* La tolleranza e la perpendicolarità di DD8 e D1H7 sono da intendersi prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8 di D1. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AHKR8
AHKR10
AHKR12
AHKR15
AHKR20
AHKR25
KHKR8
KHKR10
KHKR12
KHKR15
KHKR20
KHKR25
MHKR8
MHKR10
MHKR12
MHKR15
MHKR20
MHKR25
SHKR8
SHKR10
SHKR12
SHKR15
SHKR20
SHKR25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie

51.88 €

1 Disponibile 7 giorni 108[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

55.87 €

1 Disponibile 7 giorni 1010[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

61.61 €

1 Disponibile 7 giorni 1012[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

72.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1015[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

80.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1020[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

87.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1025[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

48.93 €

1 Disponibile 7 giorni 108AcciaioOssido nero

52.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioOssido nero

56.31 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioOssido nero

63.09 €

1 Disponibile 7 giorni 1015AcciaioOssido nero

72.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1020AcciaioOssido nero

85.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioOssido nero

53.21 €

1 Disponibile 7 giorni 108AcciaioNichelatura chimica

57.19 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioNichelatura chimica

62.94 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

74.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

82.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020AcciaioNichelatura chimica

88.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioNichelatura chimica

69.28 €

1 Disponibile 7 giorni 108Acciaio inoxNon fornito

83.14 €

1 Disponibile 7 giorni 1010Acciaio inoxNon fornito

103.49 €

1 Disponibile 7 giorni 1012Acciaio inoxNon fornito

113.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1015Acciaio inoxNon fornito

121.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Acciaio inoxNon fornito

129.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1025Acciaio inoxNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Girevoli/con foro quadrato:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Flessibile (Rotazione) Profilo montante Rotonde / Quadrate Diam. montante combinato Pari diam.

Prodotti complementari

Supporto tecnico