Configurazione perpendicolare / Diametro uguale / Passo selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Configurazione perpendicolare/diametro uguale/passo selezionabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
Diam. uguale, configurazione perpendicolareDiam. diverso, configurazione perpendicolare
KMKCKMKDEN 1.0038 Equiv.Ossido neroVite a esagono incassato
MMKCMMKDNichelatura chimicaVite a esagono incassato (acciaio inox)
AMKCAMKDLega di alluminio serie 6000Anodizzato neroVite a esagono incassato
SMKCSMKDEN 1.4301 Equiv.-Vite a esagono incassato (acciaio inox)
Viti CB incluse per prodotti trattati con ossido nero e anodizzazione nera, viti SCB per gli altri.
■ Vite inclusa
DVite inclusa
Diam. uguale, configurazione perpendicolareDiam. diverso, configurazione perpendicolare
6M4-10, 2 pz.-
8M5-12, 2 pz.M4-8/M4-12, 1 pz. ciascuno
10M5-15, 2 pz.M5-12/M5-10, 1 pz. ciascuno
12M5-15, 2 pz.M5-20, 2 pz.
15M5-20, 4 pz.M5-20/M5-15, 2 pz. ciascuno
20M6-25, 4 pz.M6-25/M6-20, 2 pz. ciascuno
25M6-30, 4 pz.M6-30/M6-25, 2 pz. ciascuno
30M8-35, 4 pz.M8-35/M8-30, 2 pz. ciascuno
35M8-40, 4 pz.M8-40/M8-35, 2 pz. ciascuno

Specifiche

Codice componente-D1-P
KMKC10
MMKD20

-

15
-
-
20
30
■Diam. uguale, configurazione perpendicolare, passo foro selezionabile
Codice componenteSelezione
P
ABCEHSMd
TipoDH7
KMKC
MMKC
AMKC
SMKC
6 +0.012
0
10 15 20 A=P+(2xE)1010127-M44.5
8 +0.015
0
10 15 20 25 1212148-M55.5
10 15 20 25 30 1616159-
12 +0.018
0
1610-
15 20 25 30 40 2222181211
20 +0.021
0
25 30 40 50 2828221514M66.6
25 30 40 50 75 3232251816
30 50 75 100 150 4040292120M89
35 +0.025
0
4545322424
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.
■Diam. diverso, configurazione perpendicolare, passo foro selezionabile
Codice componenteD1H7Selezione
P
ABCEGHKS1S2Md
TipoDH7
KMKD
MMKD
AMKD
SMKD
8 +0.015
0
6 +0.012
0
10 15 20 A=P+E+G129131287--M44.5
10 8 +0.015
0
15 20 25 1612151498--M55.5
12 +0.018
0
10 15 20 25 30 16161615109--
15 221818151210119
20 +0.021
0
15 +0.018
0
20 25 30 40 2822222015131411M66.6
25 25 30 40 50 3225252018131614
30 20 +0.021
0
30 40 50 75 4030292421162015M89
35 +0.025
0
25 50 75 100 150 4535322724192420
Dimensione D disponibile per SMKD limitata a 30. Dimensione D 8 non disponibile per AMKD e SMKD. Tolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AMKC8-[10,​15,​20,​25]
AMKC10-[15,​20,​25,​30]
AMKC12-[15,​20,​25,​30]
AMKC15-[20,​25,​30,​40]
AMKC20-[25,​30,​40,​50]
AMKC25-[30,​40,​50,​75]
AMKC30-[50,​75,​100,​150]
AMKD10-8-[15,​20,​25]
AMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
AMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
AMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
AMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
KMKC6-[10,​15,​20]
KMKC8-[10,​15,​20,​25]
KMKC10-[15,​20,​25,​30]
KMKC12-[15,​20,​25,​30]
KMKC15-[20,​25,​30,​40]
KMKC20-[25,​30,​40,​50]
KMKC25-[30,​40,​50,​75]
KMKC30-[50,​75,​100,​150]
KMKC35-[50,​75,​100,​150]
KMKD8-6-[10,​15,​20]
KMKD10-8-[15,​20,​25]
KMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
KMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
KMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
KMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
MMKC6-[10,​15,​20]
MMKC8-[10,​15,​20,​25]
MMKC10-[15,​20,​25,​30]
MMKC12-[15,​20,​25,​30]
MMKC15-[20,​25,​30,​40]
MMKC20-[25,​30,​40,​50]
MMKC25-[30,​40,​50,​75]
MMKC30-[50,​75,​100,​150]
MMKC35-[50,​75,​100,​150]
MMKD8-6-[10,​15,​20]
MMKD10-8-[15,​20,​25]
MMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
MMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
MMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
MMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
SMKC8-[10,​15,​20,​25]
SMKC10-[15,​20,​25,​30]
SMKC12-[15,​20,​25,​30]
SMKC15-[20,​25,​30,​40]
SMKC20-[25,​30,​40,​50]
SMKC25-[30,​40,​50,​75]
SMKD10-8-[15,​20,​25]
SMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
SMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
SMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diam. montante combinato D1 (Diam. diverso) o P (Diam. uguale) P (Diam. diverso)

-

1 11 giorni 108[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.10 ~ 25-

-

1 11 giorni 1010[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1012[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1015[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.20 ~ 40-

-

1 11 giorni 1020[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.25 ~ 50-

-

1 11 giorni 1025[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.30 ~ 75-

-

1 11 giorni 1030[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroPari diam.50 ~ 150-

-

1 11 giorni 1010[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso815 ~ 25

-

1 11 giorni 1012[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1015[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1020[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso1520 ~ 40

-

1 11 giorni 1025[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso1525 ~ 50

-

1 11 giorni 1030[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso2030 ~ 75

-

1 11 giorni 1035[Alluminio] Lega di alluminio serie 6000Anodizzato neroDiametro diverso2550 ~ 150

-

1 11 giorni 106AcciaioOssido neroPari diam.10 ~ 20-

-

1 11 giorni 108AcciaioOssido neroPari diam.10 ~ 25-

-

1 11 giorni 1010AcciaioOssido neroPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1012AcciaioOssido neroPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1015AcciaioOssido neroPari diam.20 ~ 40-

-

1 11 giorni 1020AcciaioOssido neroPari diam.25 ~ 50-

-

1 11 giorni 1025AcciaioOssido neroPari diam.30 ~ 75-

-

1 11 giorni 1030AcciaioOssido neroPari diam.50 ~ 150-

-

1 11 giorni 1035AcciaioOssido neroPari diam.50 ~ 150-

-

1 11 giorni 108AcciaioOssido neroDiametro diverso610 ~ 20

-

1 11 giorni 1010AcciaioOssido neroDiametro diverso815 ~ 25

-

1 11 giorni 1012AcciaioOssido neroDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1015AcciaioOssido neroDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1020AcciaioOssido neroDiametro diverso1520 ~ 40

-

1 11 giorni 1025AcciaioOssido neroDiametro diverso1525 ~ 50

-

1 11 giorni 1030AcciaioOssido neroDiametro diverso2030 ~ 75

-

1 11 giorni 1035AcciaioOssido neroDiametro diverso2550 ~ 150

-

1 11 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaPari diam.10 ~ 20-

-

1 11 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaPari diam.10 ~ 25-

-

1 11 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaPari diam.20 ~ 40-

-

1 11 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaPari diam.25 ~ 50-

-

1 11 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaPari diam.30 ~ 75-

-

1 11 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaPari diam.50 ~ 150-

-

1 11 giorni 1035AcciaioNichelatura chimicaPari diam.50 ~ 150-

-

1 11 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso610 ~ 20

-

1 11 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso815 ~ 25

-

1 11 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso1520 ~ 40

-

1 11 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso1525 ~ 50

-

1 11 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso2030 ~ 75

-

1 11 giorni 1035AcciaioNichelatura chimicaDiametro diverso2550 ~ 150

-

1 11 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoPari diam.10 ~ 25-

-

1 11 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoPari diam.15 ~ 30-

-

1 11 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoPari diam.20 ~ 40-

-

1 11 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoPari diam.25 ~ 50-

-

1 11 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoPari diam.30 ~ 75-

-

1 11 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso815 ~ 25

-

1 11 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso1015 ~ 30

-

1 11 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso1520 ~ 40

-

1 11 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso1525 ~ 50

-

1 11 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoDiametro diverso2030 ~ 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Quadrate

Prodotti complementari

Supporto tecnico