Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
KLKA | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
MKA | Nichelatura chimica | ||
ALKA | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
SLKA | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | P |
MKA10 | - | 30 |
Codice componente | Selezione P | D1g6 | A | B | E | H | M | d | d1 | Z | S | W | Vite inclusa | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | DH7 | KLKA | MKA | ALKA | SLKA | |||||||||||||||
KLKA MKA ALKA SLKA (D≤30) | 8 | + 0.015 0 | 12 30 50 | 8 | -0.005 -0.014 | 7 | 12 | 10.5 | 7 | M3 | 3.5 | 6 | 3 | - | 2 | M3- 8, 1 pz. | ||||
10 | 13 30 50 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 4 | M4- 8, 1 pz. | |||||||||
12 | + 0.018 0 | 12 | -0.006 -0.017 | 11 | 15 | 14.5 | 10 | M4-10, 1 pz. | ||||||||||||
15 | 19 30 50 | 15 | 12 | 19 | 15 | 10.5 | M4-15, 1 pz. | |||||||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 50 70 | 20 | -0.007 -0.020 | 15 | 25 | 17.5 | 13 | M4-20, 1 pz. | |||||||||||
25 | 30 50 70 | 25 | 18 | 30 | 21 | 16 | M5 | 5.5 | 9 | 5 | M5-25, 1 pz. | |||||||||
30 | 35 50 70 | 30 | 21 | 36 | 23.5 | 18.5 | 20 | M5-30, 2 pz. | ||||||||||||
35 | + 0.025 0 | 40 70 90 | 35 | -0.009 -0.025 | 24 | 40 | 26.5 | 21 | 24 | M5-35, 2 pz. | - | |||||||||
Dimensione D disponibile per SLKA limitata a 30. La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALKA8-[12,30,50] |
ALKA10-[13,30,50] |
ALKA12-[13,30,50] |
ALKA15-[19,30,50] |
ALKA20-[25,50,70] |
ALKA25-[30,50,70] |
ALKA30-[35,50,70] |
ALKA35-[40,70,90] |
KLKA8-[12,30,50] |
KLKA10-[13,30,50] |
KLKA12-[13,30,50] |
KLKA15-[19,30,50] |
KLKA20-[25,50,70] |
KLKA25-[30,50,70] |
KLKA30-[35,50,70] |
KLKA35-[40,70,90] |
MKA8-[12,30,50] |
MKA10-[13,30,50] |
MKA12-[13,30,50] |
MKA15-[19,30,50] |
MKA20-[25,50,70] |
MKA25-[30,50,70] |
MKA30-[35,50,70] |
MKA35-[40,70,90] |
SLKA8-[12,30,50] |
SLKA10-[13,30,50] |
SLKA12-[13,30,50] |
SLKA15-[19,30,50] |
SLKA20-[25,50,70] |
SLKA25-[30,50,70] |
SLKA30-[35,50,70] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. montante (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza diam. albero [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 25 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 35 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 25 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 35 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | 25 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | 35 ~ 70 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non fornito | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | 13 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | 25 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | 35 ~ 70 |
Loading...
Montaggio del dispositivo | Bracci/Barre | Profilo montante | Rotonde |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. montante(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Lunghezza diam. albero [P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali