Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
FGPMA100 FGLMA300 FGFMB |
Codice componente | (L) | (L1) | (L2) | h1 | h2 | Peso (kg) | Carico ammesso (N) (Rif.) | Forza di attrazione (N) | FGPMA | FGPMB | FGPMC | |||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||||
Punta maschiata (M6) Portapunta foro passante Portapunta foro maschiato | FGPMA FGPMB FGPMC | 100 | 272 | 145 | 62 | 15 | 56 | 1.7 | 24.5 | 1000 | ||||||
200 | 432 | 228 | 142 | 17 | 68 | 1.9 | 17.6 |
Codice componente | Peso (kg) | Carico ammesso (N) (Rif.) | Forza di attrazione (N) | FGLMA | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | L | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||
Punta maschiata (M6) | FGLMA | 200 | 0.8 | 3.9 | 800 | ||
300 | 0.9 | 2.0 |
Codice componente | Peso (kg) | Carico ammesso (N) (Rif.) | Forza di attrazione (N) | FGFMB | FGFMC | FGFKC | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||
Portapunta foro passante Portapunta foro maschiato | FGFMB FGFMC FGFKC | 1.1 | 4.9 | 800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FGPMA100 |
FGPMA200 |
FGPMB100 |
FGPMB200 |
FGPMC100 |
FGPMC200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità braccio guida libero | Carico ammesso (Rif.) (N) | Massima lunghezza braccio (mm) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.88 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Punta maschiata | 24.5 | 272 | 100 | |
208.84 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Punta maschiata | 17.6 | 432 | 200 | |
176.31 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Portapunta foro passante | 24.5 | 272 | 100 | |
200.28 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Portapunta foro passante | 17.6 | 432 | 200 | |
195.14 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Portapunta foro filettatura femmina | 24.5 | 272 | 100 | |
219.11 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Portapunta foro filettatura femmina | 17.6 | 432 | 200 |
Loading...
Con braccio guida libero | Braccio fisso | Base magnetica | Fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità braccio guida libero
Carico ammesso (Rif.)(N)
Massima lunghezza braccio(mm)
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali