Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Barre | Materiale | |
D.E. selezionabile | D.E. configurabile | |
RDOF | - | EN 1.4305 Equiv. |
RDOS | FRDOS | EN 1.4301 Equiv. |
RDOH | - | EN 1.4401 Equiv. |
RDOA | - | EN AW-2017 Equiv. |
RDOK | - | EN AW-5056 Equiv. |
RD52A | - | EN AW-5052 Equiv. |
RDOG | - | EN CW614N Equiv. (Ottone a basso tenore di cadmio) |
RDOT | - | Titanio puro Classe 2 |
Codice componente | - | L |
RDOA15 | - | 700 |
Codice componente | - | D | - | L |
FRDOS | - | D11 | - | L113 |
o sup. | o inf. | C |
D3 | D16 | 0.5 |
D17 | D80 | 1.0 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Codice componente | L | |
Tipo | D | Incrementi di 1mm |
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12, 15~20) RDOG RDOT (D3~6) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
18 | 20~1000 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDOF RDOS | 50 | 30~1000 |
60 | ||
80 | 30~200 |
Codice componente | D | L |
Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | |
FRDOS | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | |
16~17 | 10~900 | |
18~30 | 20~1000 |
Codice componente D | RDOF RDOS | FRDOS RDOH RDOT | RDOA | RDOK RD52A RDOG |
3 | 0 - 0.1 | 0 - 0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ±0.3 | |||
13 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ±0.4 | |||
25 | ||||
30 | ||||
50 | 0 - 0.2 | - | - | - |
60 | ||||
80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRDOS-D[6-30/1]-L[10-1000/1] |
RD52A5-[10-250/1] |
RD52A6-[10-500/1] |
RD52A8-[10-500/1] |
RD52A10-[10-500/1] |
RD52A12-[10-750/1] |
RD52A15-[10-750/1] |
RD52A16-[10-900/1] |
RD52A18-[20-1000/1] |
RD52A20-[20-1000/1] |
RDOA3-[10-250/1] |
RDOA4-[10-250/1] |
RDOA5-[10-250/1] |
RDOA6-[10-500/1] |
RDOA8-[10-500/1] |
RDOA10-[10-500/1] |
RDOA12-[10-750/1] |
RDOA13-[10-750/1] |
RDOA15-[10-750/1] |
RDOA16-[10-900/1] |
RDOA18-[10-1000/1] |
RDOA20-[20-1000/1] |
RDOA25-[20-1000/1] |
RDOA30-[20-1000/1] |
RDOF3-[10-250/1] |
RDOF4-[10-250/1] |
RDOF5-[10-250/1] |
RDOF6-[10-500/1] |
RDOF8-[10-500/1] |
RDOF10-[10-500/1] |
RDOF12-[10-750/1] |
RDOF13-[10-750/1] |
RDOF15-[10-750/1] |
RDOF16-[10-900/1] |
RDOF18-[20-1000/1] |
RDOF20-[20-1000/1] |
RDOF25-[20-1000/1] |
RDOF30-[20-1000/1] |
RDOF50-[30-1000/1] |
RDOF60-[30-1000/1] |
RDOF80-[30-200/1] |
RDOG3-[10-250/1] |
RDOG4-[10-250/1] |
RDOG5-[10-250/1] |
RDOG6-[10-500/1] |
RDOG8-[10-500/1] |
RDOG10-[10-500/1] |
RDOG12-[10-750/1] |
RDOG13-[10-750/1] |
RDOG15-[10-750/1] |
RDOG16-[10-900/1] |
RDOG18-[10-1000/1] |
RDOG20-[20-1000/1] |
RDOG25-[20-1000/1] |
RDOG30-[20-1000/1] |
RDOH3-[10-250/1] |
RDOH4-[10-250/1] |
RDOH5-[10-250/1] |
RDOH6-[10-500/1] |
RDOH8-[10-500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 ~ 30 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 12 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 15 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 16 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 12 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 13 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 15 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 16 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 18 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 13 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 15 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 50 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 60 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 80 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 12 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 13 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 15 | 10 ~ 750 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 16 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 18 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] EN CW614N Equiv.(Ottone a basso tenore di cadmio) | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 8 | 10 ~ 500 |
Loading...
D.E. Tolleranza | Precisione materiale trafilato | Trattamento superficie | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali