Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Profilo estremità | Materiale | Durezza | ||
Sferico | Conico | Conico SR | ||
MRSHQ | MRSHT | MRSHR | EN 1.3343 Equiv. | 58HRC~ |
MRSSQ | MRSST | MRSSR | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ |
MRSGQ | MRSGT | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | L | - | RL | ||
MRSHT | - | D3.5 | - | L100.0 | - | RL5 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||
D | L | EN 1.3343 Equiv. MRSHQ | EN 1.4125 Equiv. MRSSQ | EN 1.4301 Equiv. MRSGQ | |
MRSHQ MRSSQ MRSGQ | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 | |||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 | |||||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | ||||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 | |||||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | ||||
20.1~50.0 | |||||
50.1~100.0 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||
D | L | RL D-2 (RLtan15°)≥0.2 | EN 1.3343 Equiv. MRSHT | EN 1.4125 Equiv. MRSST | EN 1.4301 Equiv. MRSGT | |
MRSHT MRSST MRSGT | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 | 0.5~10 | |||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | |||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
4.0~5.0 | 5.0~20.0 | |||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | SR | a (Riferimento) | Prezzo unitario | ||
D | L | EN 1.3343 Equiv. MRSHR | EN 1.4125 Equiv. MRSSR | |||
MRSHR MRSSR | 2.0~2.9 | 8.0~20.0 | 0.5 | 2.4~4.1 | ||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
3.0~3.9 | 8.0~20.0 | 4.2~6.0 | ||||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 | ||||||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | 1 | 4.7~6.6 | |||
20.1~50.0 | ||||||
50.1~100.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MRSGQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSGT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSHQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSHR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSHT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSSQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSSR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSST-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | RL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tipo sferico | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Profilo conico | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | - | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tipo sferico | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | - | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Conico SR | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | - | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Profilo conico | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tipo sferico | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Conico SR | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Profilo conico | 0.5 ~ 10 |
Loading...
D.E. Tolleranza | 0--0.005 (Ra 0.4) | Trattamento superficie | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Profilo punta
RL(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali