• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barre cave in acciaio inox / A parete spessa

Barre cave in acciaio inox / A parete spessa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio inox/A parete spessa:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
PSTS15-173
■Tolleranza dimensione L
o sup.o inf.Tolleranza
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
10011200±1.2
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
t(d+0.5
0 )
Prezzo unitario
TipoDh8L10~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
PSTS60
- 0.018
10~6001.53   ---
8A0
- 0.022
1.55   
824   
10A1.57   
1026   
12A0
- 0.027
10~80028    
1236
12B44    
15B10~10001.512     
15A211     
1539
16310     
20A0
- 0.033
2.515     
20412
20B68     
25A319     
25515     
30A324     
30520     
350
- 0.039
10~1200525      
40530      
45535      
50834      

Varianti

Tubi in acciaio inox/A parete spessa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSTS6-[10-600/1]
PSTS8-[10-600/1]
PSTS8A-[10-600/1]
PSTS10-[10-600/1]
PSTS10A-[10-600/1]
PSTS12-[10-800/1]
PSTS12A-[10-800/1]
PSTS12B-[10-800/1]
PSTS15-[10-1000/1]
PSTS15A-[10-1000/1]
PSTS15B-[10-1000/1]
PSTS16-[10-1000/1]
PSTS20-[10-1000/1]
PSTS20A-[10-1000/1]
PSTS20B-[10-1000/1]
PSTS25-[10-1000/1]
PSTS25A-[10-1000/1]
PSTS30-[10-1000/1]
PSTS30A-[10-1000/1]
PSTS35-[10-1200/1]
PSTS40-[10-1200/1]
PSTS45-[10-1200/1]
PSTS50-[10-1200/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
Diam. interno d
(Ø)
L
(mm)

-

1 7 giorni 106310 ~ 600

-

1 7 giorni 108410 ~ 600

-

1 7 giorni 108510 ~ 600

-

1 7 giorni 1010610 ~ 600

-

1 7 giorni 1010710 ~ 600

-

1 7 giorni 1012610 ~ 800

-

1 7 giorni 1012810 ~ 800

-

1 7 giorni 1012410 ~ 800

-

1 7 giorni 1015910 ~ 1000

-

1 7 giorni 10151110 ~ 1000

-

1 7 giorni 10151210 ~ 1000

-

1 7 giorni 10161010 ~ 1000

-

1 7 giorni 10201210 ~ 1000

-

1 7 giorni 10201510 ~ 1000

-

1 7 giorni 1020810 ~ 1000

-

1 7 giorni 10251510 ~ 1000

-

1 7 giorni 10251910 ~ 1000

-

1 7 giorni 10302010 ~ 1000

-

1 7 giorni 10302410 ~ 1000

-

1 7 giorni 10352510 ~ 1200

-

1 7 giorni 10403010 ~ 1200

-

1 6 giorni 10453510 ~ 1200

-

1 6 giorni 10503410 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Metodo di fabbricazione Senza giunzioni Metodo di finitura Lucidatura (1.6µm)
Tipo Smerigliatura parete spessa

Prodotti complementari

Supporto tecnico