Barre cave in acciaio inox / A parete sottile / Spessore parete selezionabile

Barre cave in acciaio inox / A parete sottile / Spessore parete selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio inox/A parete sottile/spessore parete selezionabile:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
SPLN2-100
■Tolleranza dimensioni D e d
D(d)
0.5~2.0±0.01
2.5~5.0±0.02

Codice componenteL Incrementi di 1mm(d)Prezzo unitario
TipoDL10~50L51~100L101~200
SPLN0.510~2000.34   
10.7   
1.51.1   
21.6   
2.52.1   
32.6   
3.53.1   
43.6   
4.54.1   
54.6   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPLN0.5-[10-200/1]
SPLN1-[10-200/1]
SPLN1.5-[10-200/1]
SPLN2-[10-200/1]
SPLN2.5-[10-200/1]
SPLN3-[10-200/1]
SPLN3.5-[10-200/1]
SPLN4-[10-200/1]
SPLN4.5-[10-200/1]
SPLN5-[10-200/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
L
(mm)

-

1 9 giorni 100.510 ~ 200

-

1 9 giorni 10110 ~ 200

-

1 9 giorni 101.510 ~ 200

-

1 9 giorni 10210 ~ 200

-

1 9 giorni 102.510 ~ 200

-

1 9 giorni 10310 ~ 200

-

1 9 giorni 103.510 ~ 200

-

1 9 giorni 10410 ~ 200

-

1 9 giorni 104.510 ~ 200

-

1 9 giorni 10510 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Metodo di fabbricazione Senza giunzioni Metodo di finitura Lucidatura (1.6µm)
Tipo D.I./D.E. di precisione

Prodotti complementari

Supporto tecnico