Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Grado standard Tolleranza T±0.1 | Grado di precisione Tolleranza T±0.01 | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | |||
Dimensione T selezionabile | Dimensione T configurabile | Dimensione configurabile | Dimensione T configurabile | Dimensione configurabile | |||
- | - | FWZASS | - | - | EN 1.0038 Equiv. | - | - |
- | - | FWZAC | - | FWZSC | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
WZAB | TWZAB | FWZAB | TWZSB | FWZSB | Ossido nero | ||
WZAM | TWZAM | FWZAM | TWZSM | FWZSM | Nichelatura chimica | ||
- | - | FWZAA | - | - | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente | - |
FWZAAB | Anodizzato nero | ||||||
WZAS | TWZAS | FWZAS | TWZSS | FWZSS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
- | - | FWZACH | - | - | EN 1.1191 Equiv. | - | 45~50HRC |
WZABH | FWZABH | Ossido nero | |||||
WZAMH | FWZAMH | Nichelatura chimica | |||||
- | - | FWZASK | - | - | EN 1.2510 Equiv. | - | 55HRC~ |
FWZASKB | Ossido nero | ||||||
FWZASKM | Nichelatura chimica | ||||||
WZASH | - | FWZASH | - | - | EN 1.4037 Equiv. | - | 45~50HRC |
Codice componente | - | T |
WZAS15 | - | 10 |
Codice componente | - | H | - | T |
TWZAB10 | - | 3.5 | - | 10.0 |
Codice componente | - | D | - | V | - | P | - | H | - | T |
FWZASS | - | D25 | - | V12.0 | - | P6.0 | - | H5.5 | - | T10.5 |
FWZSC | - | D20 | - | V10.0 | - | P5.0 | - | H5.5 | - | T15.0 |
Codice componente | H | Selezione T | V | P | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | D | WZAB | WZAM | WZAS | WZABH | WZAMH | WZASH | |||||||||
WZAB WZAM WZAS WZABH WZAMH WZASH | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3.5 | |||||||||
12 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4.5 | |||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5.5 | |||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6.5 | |||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
30 | 10 | 12 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||
40 | 12 | 15 | 20 | 18 | 11 | |||||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
60 | 12 | 15 | 20 |
Codice componente | H Incrementi di 0.5mm | T Incrementi di 0.5mm | V | P | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | Grado standard | Grado di precisione | ||||||||
TWZAB | TWZAM | TWZAS | TWZSB | TWZSM | TWZSS | ||||||
Grado standard TWZAB TWZAM TWZAS Grado di precisione TWZSB TWZSM TWZSS | 10 | 1.0~18.0 | 3.0~10.0 | 6 | 3.5 | ||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
12 | 3.0~10.0 | 8 | 4.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
14 | 3.0~10.0 | 10 | 5.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
15 | 3.0~10.0 | 11 | 6.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
20 | 3.0~10.0 | ||||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
30 | 3.0~10.0 | 14 | 9 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
Condizioni di lavorazione: H+2≤T≤Px8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FWZAA-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAA-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAAB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAAB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZABH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZABH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAC-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAC-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZACH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZACH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAM-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAM-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAMH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAMH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAS-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZAS-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASH-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASH-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASK-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASK-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASKB-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASKB-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASKM-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASKM-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASS-D[10-20/0.5]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZASS-D[21-100/1]-V[5-90/0.5]-P[3-88/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSB-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSB-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSC-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSC-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSM-D[10-20/0.5]-V[5-50/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSM-D[21-60/1]-V[5-50/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3-50/0.5] |
FWZSS-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T3 |
FWZSS-D[10-20/0.5]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3.5-50/0.5] |
FWZSS-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T3 |
FWZSS-D[21-60/1]-V[5-58/0.5]-P[3-48/0.5]-H[1-48/0.5]-T[3.5-50/0.5] |
TWZAB10-12-[3-20/0.5] |
TWZAB12-12-[3-20/0.5] |
TWZAB14-12-[3-20/0.5] |
TWZAB15-12-[3-20/0.5] |
TWZAB20-12-[3-20/0.5] |
TWZAB30-12-[3-20/0.5] |
TWZAM10-12-[3-20/0.5] |
TWZAM12-12-[3-20/0.5] |
TWZAM14-12-[3-20/0.5] |
TWZAM15-12-[3-20/0.5] |
TWZAM20-12-[3-20/0.5] |
TWZAM30-12-[3-20/0.5] |
TWZAS10-12-[3-20/0.5] |
TWZAS12-12-[3-20/0.5] |
TWZAS14-12-[3-20/0.5] |
TWZAS15-12-[3-20/0.5] |
TWZAS20-12-[3-20/0.5] |
TWZAS30-12-[3-20/0.5] |
TWZSB10-12-[3-20/0.5] |
TWZSB12-12-[3-20/0.5] |
TWZSB14-12-[3-20/0.5] |
TWZSB15-12-[3-20/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza spessore/lunghezza | Metodo di specifica dimensione | Durezza (HRC) | Precisione | Diam. interno foro svasato P | Diam. foro svasato V (Ø) | Profondità foro svasato H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (nero) | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (nero) | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 45 - 50HRC | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | Acciaio speciale | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | Acciaio speciale | Non fornito | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | Acciaio speciale | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | Acciaio speciale | Ossido nero | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Nichelatura chimica | - | Dimensione configurabile | 55HRC~ | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 50 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 50 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3.5 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3.5 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Dimensione configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Dimensione T configurabile | Senza tempra | Grado di precisione | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | svasato | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tolleranza spessore/lunghezza
Metodo di specifica dimensione
Durezza(HRC)
Precisione
Diam. interno foro svasato P
Diam. foro svasato V(Ø)
Profondità foro svasato H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali