• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondella distanziatrice / flangia, foro asolato / acciaio, acciaio inox / trattamento selezionabile

Rondella distanziatrice / flangia, foro asolato / acciaio, acciaio inox / trattamento selezionabile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il foro scanalato consente una regolazione fine della posizione dei bulloni.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle in metallo/Con foro asolato e pilota:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
WLMEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica
WLSEN 1.4301 Equiv.-

TipoMaterialeTrattamento superficie
WLHMEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica
WLHSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
WLM5
WLHS4
■Piatti
Codice componenteDTKWVite applicabilePrezzo unitario
TipoN.WLMWLS
WLM
WLS
318353.5M3
42064.5M4
52275.5M5
62686.6M6
830109M8
103841211M10
124651614M12
■Con pilota
Codice componenteDD1TKWVite applicabilePrezzo unitario
TipoN.WLHMWLHS
WLHM
WLHS
42014364.5M4
5221675.5M5
6261886.6M6
83022109M8
10382841211M10
12463651614M12

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WLHM4
WLHM5
WLHM6
WLHM8
WLHM10
WLHM12
WLHS4
WLHS5
WLHS6
WLHS8
WLHS10
WLHS12
WLM3
WLM4
WLM5
WLM6
WLM8
WLM10
WLM12
WLS3
WLS4
WLS5
WLS6
WLS8
WLS10
WLS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Diametro esterno D
(mm)
Materiale Trattamento superficie Profilo Viti applicabili

3.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento20[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM4

4.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento22[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM5

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento26[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM6

5.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento30[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM8

10.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento38[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM10

11.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento46[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaGola pilotaM12

4.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento20[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM4

5.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento22[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM5

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento26[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM6

6.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con spallamento30[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM8

12.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con spallamento38[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM10

13.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con spallamento46[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoGola pilotaM12

2.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto18[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM3

2.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto20[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM4

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto22[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM5

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto26[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM6

4.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto30[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM8

8.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto38[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM10

9.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto46[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaProfilo piattoM12

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto18[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM3

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto20[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM4

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto22[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM5

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto26[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM6

5.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Dritto30[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM8

10.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto38[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM10

11.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dritto46[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoProfilo piattoM12

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rondelle in metallo/Con foro asolato e pilota:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo D.I. Foro asolato, con intaglio D.E. Tolleranza -0.2–0 D.I. Tolleranza +0.3 – +0.1
Tolleranza spessore/lunghezza ±0.1 Tipo di vendita Vendita separata Metodo di specifica dimensione Dimensione selezionabile
Durezza(HRC) Senza tempra Precisione Grado standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico