• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotti tubolari / acciaio inox

Manicotti tubolari / acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Il design a pareti sottili consente un'ampia gamma di applicazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere in metallo a parete sottile:Immagine relativa
TipoMateriale
TASCEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-t-L
TASC1-0.5-3.0
Dimensione LTolleranza
3.0~10.0±0.05
10.5~20.0±0.1
Codice componentetLDPrezzo unitario
TipoVIncrementi di 0.5mmt0.5t1L3.0~5.0L5.5~10.0L10.5~15.0L15.5~20.0
TASC10.5
1
3.0
~
20.0
23
1.52.53.5
234
2.53.54.5
345
3.54.55.5
456
567

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TASC1-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC1.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC4-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
T
(mm)

-

1 7 giorni 1013 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 101.53 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 1023 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 102.53 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 1033 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 103.53 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 1043 ~ 200.5 ~ 1

-

1 7 giorni 1053 ~ 200.5 ~ 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito D.E. Tolleranza -0.2–0 D.I. Tolleranza +0.3 – +0.1
Tolleranza spessore/lunghezza ±0.1 Tipo di vendita Vendita separata Metodo di specifica dimensione Dimensione configurabile
Durezza(HRC) Senza tempra Precisione Grado standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico