Manicotti tubolari / acciaio / brunito

Manicotti tubolari / acciaio / brunito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Ghiera per tubi in materiale EN 1.0035 Equiv./STPG.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere per tubi:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SGPEN 1.0035 Equiv.-
SGPBBOssido nero
STPGEN 1.0254 Equiv. (Sch40)-
STPGBOssido nero
STPGHEN 1.0254 Equiv. (Sch80)-
STPGHBOssido nero
Questo tubo presenta un cordone di saldatura sulla superficie D.I.
Solo EN 1.0035 Equiv. e SGPBB presentano un rialzo della saldatura di 0.5~1mm all'interno.

Specifiche

Codice componente-L
SGP6A-45.0
Codice componenteL
Incrementi di 0.5mm
DdPrezzo unitario
EN 1.0035 Equiv.
SGPBB
JIS-STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
SGPSGPBBSTPGSTPGBSTPGHSTPGHB
TipoN. L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200
SGP
SGPBB
STPG
STPGB
STPGH
STPGHB
6A6.0~80.010.56.57.15.7 - - - - - - - - - - - -
8A13.89.29.47.8 - - - - - - - - - - - -
10A10.0~150.017.312.712.710.9 - - - - - -
15A21.716.116.114.3 - - - - - -
20A27.221.621.419.4 - - - - - -
25A20.0~200.034.027.627.225.0
32A42.735.735.532.9
40A48.641.641.238.4

Varianti

Ghiere per tubi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGP6A-[6-80/0.5]
SGP8A-[6-80/0.5]
SGP10A-[10-150/0.5]
SGP15A-[10-150/0.5]
SGP20A-[10-150/0.5]
SGP25A-[20-200/0.5]
SGP32A-[20-200/0.5]
SGP40A-[20-200/0.5]
SGPBB6A-[6-80/0.5]
SGPBB8A-[6-80/0.5]
SGPBB10A-[10-150/0.5]
SGPBB15A-[10-150/0.5]
SGPBB20A-[10-150/0.5]
SGPBB25A-[20-200/0.5]
SGPBB32A-[20-200/0.5]
SGPBB40A-[20-200/0.5]
STPG6A-[6-80/0.5]
STPG8A-[6-80/0.5]
STPG10A-[10-150/0.5]
STPG15A-[10-150/0.5]
STPG20A-[10-150/0.5]
STPG25A-[20-200/0.5]
STPG32A-[20-200/0.5]
STPG40A-[20-200/0.5]
STPGB6A-[6-80/0.5]
STPGB8A-[6-80/0.5]
STPGB10A-[10-150/0.5]
STPGB15A-[10-150/0.5]
STPGB20A-[10-150/0.5]
STPGB25A-[20-200/0.5]
STPGB32A-[20-200/0.5]
STPGB40A-[20-200/0.5]
STPGH6A-[6-80/0.5]
STPGH8A-[6-80/0.5]
STPGH10A-[10-150/0.5]
STPGH15A-[10-150/0.5]
STPGH20A-[10-150/0.5]
STPGH25A-[20-200/0.5]
STPGH32A-[20-200/0.5]
STPGH40A-[20-200/0.5]
STPGHB6A-[6-80/0.5]
STPGHB8A-[6-80/0.5]
STPGHB10A-[10-150/0.5]
STPGHB15A-[10-150/0.5]
STPGHB20A-[10-150/0.5]
STPGHB25A-[20-200/0.5]
STPGHB32A-[20-200/0.5]
STPGHB40A-[20-200/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie

-

1 7 giorni 1010.56.56 ~ 80[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1013.89.26 ~ 80[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1017.312.710 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1021.716.110 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1027.221.610 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 103427.620 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1042.735.720 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1048.641.620 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1010.56.56 ~ 80[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1013.89.26 ~ 80[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1017.312.710 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1021.716.110 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1027.221.610 ~ 150[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 103427.620 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1042.735.720 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1048.641.620 ~ 200[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1010.57.16 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1013.89.46 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1017.312.710 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1021.716.110 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1027.221.410 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 103427.220 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1042.735.520 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1048.641.220 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1010.57.16 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1013.89.46 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1017.312.710 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1021.716.110 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1027.221.410 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 103427.220 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1042.735.520 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1048.641.220 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1010.55.76 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1013.87.86 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1017.310.910 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1021.714.310 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1027.219.410 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 10342520 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1042.732.920 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1048.638.420 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Non fornito

-

1 7 giorni 1010.55.76 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1013.87.86 ~ 80[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1017.310.910 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1021.714.310 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1027.219.410 ~ 150[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 10342520 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1042.732.920 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

-

1 7 giorni 1048.638.420 ~ 200[Acciaio] EN 1.0254 Equiv.Ossido nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto D.E. Tolleranza Non specificato
D.I. Tolleranza Non specificato Tolleranza spessore/lunghezza ±0.2 Tipo di vendita Vendita separata
Metodo di specifica dimensione Dimensione configurabile Durezza(HRC) Senza tempra Precisione Grado standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico