Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Classe di resistenza |
BCBL | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 38~43HRC | 12.9 Equiv. |
SCBL | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-70 Equiv. |
Cod. comp. |
CBPK6-15 SCBL8-20 |
Cod. comp. | M×P | A | E | B | BCBL | SCBL | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | M-L | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | ||||
BCBL SCBL | 4-10 | 4 x 0.7 | 7 | 4 | 3 | ||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
BCBL SCBL | 5-10 | 5 x 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
BCBL SCBL | 6-10 | 6 x 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
BCBL SCBL | 8-15 | 8 x 1.25 | 13 | 8 | 6 | ||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
BCBL SCBL | 10-20 | 10 x 1.5 | 16 | 10 | 8 | ||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
BCBL SCBL | 12-20 | 12 x 1.75 | 18 | 12 | 10 | - | - | ||
25 | - | - | |||||||
30 | - | - | |||||||
40 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
2.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 12.9 | - | ||
3.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
3.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
4.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
5.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
5.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
5.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | ||
5.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Metrica grossa (Sinistra) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali