• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a testa piccola / Piccola e bassa / Lunghezza configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a testa piccola/piccola e bassa/Lunghezza configurabile:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie DurezzaClasse di resistenza
Testa piccola bassaTesta piccolaTesta piccola bassaTesta piccola
FKBBFSBBEN 1.1191 Equiv.Ossido nero22~32HRC8.8 Equiv.
FKBBMFSBBMNichelatura chimica
FKBBSFSBBSSEN 1.4301 Equiv.--A2-50 Equiv.A2-70 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L-
FKBB4-40-36
Cod. comp.Incrementi di 1mmAE1E2B1B2t1t2
TipoM (Fil. grossa)L
Testa piccola bassaTesta piccola
FKBB
FKBBM
FKBBS
410~5010~10010~40
ℓ≤L
5.52.842.53(2)(2)
510~6010~10073.5534(2.5)(2.5)
FSBB
FSBBM
FSBBSS
610~8010~1508.54645(3)(3)
810~9010~150105856(4)(4)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FKBB4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBB5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBB6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBB8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FSBB4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBB8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS8-[10-150/1]-[10-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Lunghezza filettatura ℓ
(mm)

-

1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10510 ~ 60[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10610 ~ 80[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10810 ~ 90[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10510 ~ 60[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10610 ~ 80[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10810 ~ 90[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40

-

1 7 giorni 10510 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40

-

1 7 giorni 10610 ~ 80[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40

-

1 7 giorni 10810 ~ 90[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40

-

1 7 giorni 10410 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10610 ~ 150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10810 ~ 150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10410 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10610 ~ 150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 9 giorni 10810 ~ 150[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40

-

1 7 giorni 10410 ~ 100[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

1 7 giorni 10510 ~ 100[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

1 7 giorni 10610 ~ 150[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

1 7 giorni 10810 ~ 150[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico